Introducción - Metasys - LIT-1901126 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 11.0

Página de catálogo de SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document number
LIT-1901126
Version
11.0
Revision date
2021-04-01

La serie SNE de motores de red es una nueva familia de motores de red de Metasys. Los motores de red son motores de supervisión basados en Ethernet que conectan las redes BAS con las redes IP. Los motores de red SNE suceden a la serie NAE de motores de red para ampliar y mejorar las capacidades de control de supervisión de Metasys.

Figura 1. Motor de red SNE (se muestra el modelo SNE22001)

Los motores de red de la serie SNE desempeñan un papel clave en la arquitectura del sistema Metasys. Proporcionan gestión de red y coordinación de control de todo el sistema a través de una o varias redes de controladores de equipos, incluidos los siguientes controladores Metasys:

  • Controladores de equipos de uso general de la serie CGM
  • Controladores de caja VAV de la serie CVM
  • Controladores de equipos de campo de las series FEC y FAC
  • Controladores de caja VAV de la serie VMA
  • Controladores de equipos terminales de la serie TEC
  • Controladores de equipos de la serie LN
  • Controladores de equipos de terceros

Estos dispositivos supervisan y controlan redes de dispositivos de automatización de edificios a nivel de campo, como equipos de climatización (HVAC), iluminación, seguridad y protección contra incendios. Los motores de red proporcionan una amplia variedad de funciones como la programación del control de edificios, gestión de alarmas y eventos, gestión de energía, intercambio de datos, almacenamiento y gestión de datos históricos y lógica de control personalizada.

Los motores de red incluyen una interfaz de usuario integrada denominada Portal de administración de centros (SMP) que proporciona navegación y funcionamiento del sistema utilizando conexiones de navegador web. La protección con contraseña, el control de acceso de permisos y las prácticas recomendadas de seguridad de TI protegen los motores de red contra el acceso no autorizado. Además, los SNE de la versión 11.0 cumplen el nivel 1 de la norma FIPS 140-2 y están certificados por el National Institute of Standards and Technology (NIST). La Norma Federal de Procesamiento de Información (FIPS) -140-2 es una norma de ciberseguridad del gobierno de Estados Unidos que aprueba los módulos/algoritmos criptográficos utilizados para el cifrado.

Además de proporcionar supervisión y control de equipos integral general, los motores de red también ofrecen capacidades especializadas por serie y modelo para cumplir con una variedad de requisitos de aplicaciones. Estos son los modelos disponibles (donde x = 0 o 1):

  • SNE2200x-0: sucede a la serie NAE55 de motores de red.

  • SNE1100x-0: sucede a la serie NAE45 de motores de red.

  • SNE1050x-0: sucede a la serie NAE35 de motores de red.

  • SNE110Lx-0: sucede a la serie NAE45_Lite de motores de red.