|
Número de código de producto o número de modelo del proveedor |
Descripción |
|---|---|
|
AS-XFR100-1 |
Transformador de energía con carcasa, clase 2, 24 VCA, 92 VA de salida máxima. |
|
AS-XFR010-1 |
Transformador de energía sin carcasa, clase 2, 24 VCA, 92 VA de salida máxima. |
|
ACC-PWRKIT-1A24 |
Fuente de alimentación, kit de sobremesa, de 90-264 V CA a 24 V CC, 65 W, incluye cable de CA con enchufe norteamericano. |
|
ACC-PWRKIT-1E24 |
Fuente de alimentación, kit de escritorio, de 90-264 V CA a 24 V CC, 65 W, incluye cable de CA con enchufe europeo. |
|
ACC-USBLON-0 1 |
Adaptador de USB a LonWorks. Incluye soporte de montaje en carril DIN. Verificado y homologado para uso en el SNE. |
|
ACC-USBRS232-01 |
Adaptador de USB a RS-232. Verificado y homologado para uso en el SNE. |
1 Los adaptadores no homologados no funcionan en los puertos USB del SNE.