Información sobre pedidos de accesorios - Metasys - LIT-1901126 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 11.0

Página de catálogo de SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901126
Version
11.0
Revision date
2021-04-01
Tabla 1. Información sobre pedidos de accesorios para SNE

Número de código de producto o número de modelo del proveedor

Descripción

AS-XFR100-1

Transformador de energía con carcasa, clase 2, 24 VCA, 92 VA de salida máxima.

AS-XFR010-1

Transformador de energía sin carcasa, clase 2, 24 VCA, 92 VA de salida máxima.

ACC-PWRKIT-1A24

Fuente de alimentación, kit de sobremesa, de 90-264 V CA a 24 V CC, 65 W, incluye cable de CA con enchufe norteamericano.

ACC-PWRKIT-1E24

Fuente de alimentación, kit de escritorio, de 90-264 V CA a 24 V CC, 65 W, incluye cable de CA con enchufe europeo.

ACC-USBLON-0 1

Adaptador de USB a LonWorks. Incluye soporte de montaje en carril DIN. Verificado y homologado para uso en el SNE.

ACC-USBRS232-01

Adaptador de USB a RS-232. Verificado y homologado para uso en el SNE.

1 Los adaptadores no homologados no funcionan en los puertos USB del SNE.