Número del código de producto |
Descripción |
---|---|
IU-9100-8401 (Europa) |
Convertidor RS232 a RS485, 230 V CA |
IU-9100-8404 (Europa) o BM485-CIP (Norteamérica) |
Convertidor RS232 a RS485, 24 V CA |
Nota: En el mercado europeo, el pedido de este accesorio debe realizarse en AOMS al centro de distribución de Johnson Controls de Essen. En el mercado norteamericano, solicite este accesorio a duTec (http://www.interfaceconverter.com o 1-800-248-1632), especifique el proveedor 290904.
|
Número de código de producto |
Descripción |
---|---|
SIS-MBUSSCLL-0E |
Convertidor de nivel M-Bus para hasta 100 cargas unitarias, 24 V CA/CC (conexión RS-232); se necesita adaptador ACC-USBRS232-0 |
SIS-MBUSNCLL-0E |
Convertidor de nivel M-Bus para hasta 100 cargas unitarias, 24 V CA/CC (conexión IP) |
SIS-MBUSNCLH-0E |
Convertidor de nivel M-Bus para hasta 100 cargas unitarias, 230 V CA (conexión IP) |
SIS-MBUSRPLL-0E |
Repetidor M-Bus para hasta 100 cargas unitarias; 24 V CA/CC |
SIS-MBUSRPLH-0E |
Repetidor M-Bus para hasta 100 cargas unitarias; 230 V CA |
INT-DX-KAB01 |
Cable de conexión serie opcional SUB-D a RJ-12 para usar con SIS-MBUSSCLL-0E |
MR003USB | Adaptador Mikro-Master USB a M-Bus para un máximo de 10 dispositivos M-Bus Nota: Pida este accesorio directamente al proveedor, fabricado por Relay GmbH.
|
Nota: En el mercado europeo, el pedido de los accesorios SISMBUSxxxx-OE y INT-DX-KAB01 debe realizarse en AOMS desde el centro de distribución de Johnson Controls de Essen.
Nota: Pida el accesorio MR003USB directamente al proveedor, fabricado por Relay GmbH.
|
Número del código de producto |
Descripción |
---|---|
SIS-KNXNIXL-0E |
Módulo de interfaz IP KNX para conectar la línea KNX a través de Ethernet al motor de red |
SIS-KNXNRXL-0E |
Router KNX IP para conectar la línea KNX a través de Ethernet a un motor de red, incluida la funcionalidad de acoplador de línea o área |
Nota: En el mercado europeo, el pedido de estos accesorios KNX debe realizarse en AOMS al centro de distribución de Johnson Controls de Essen.
|