Información sobre pedidos de modelos SNE - Metasys - LIT-1901126 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 11.0

Página de catálogo de SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901126
Version
11.0
Revision date
2021-04-01

Los modelos de SNE que figuran en las tablas siguientes también están disponibles reacondicionados. Para pedir un modelo reacondicionado, añada una R después del número del código de producto.

Tabla 1. Información sobre pedidos de SNE

Número del código de producto

Descripción

M4-SNExxxxx-xxx

(características básicas de cada SNE)

Series de motores de red de supervisión SNE

Fuente de alimentación de 24 V CA o 24 V CC Cada modelo incluye un puerto Ethernet, un puerto de comunicaciones RS-485, dos puertos serie USB estándar y un puerto micro-USB (uso futuro).

Integraciones compatibles: BACnet/IP, Modbus TCP/IP, KNX IP, C-Cure/victor, y OPC UA

Integraciones de bus de campo admitidas: Bus FC MS/TP (RS-485), bus N2, Modbus RTU, M-Bus y Zettler

M4-SNE22000-0 (modelo más antiguo)

M4-SNE22001-0 (modelo reciente)

Admite dos integraciones de dispositivos de bus de campo local con un máximo de 100 dispositivos en cada ramal para un máximo de 200 dispositivos por motor si solo se utilizan los buses de campo locales. El motor admite un total de 600 dispositivos en todas las integraciones.

También incluye una conexión RJ-12 para el FC Bus. Se puede conectar un adaptador LonWorks opcional al puerto USB para añadir comunicaciones LON. También admite la integración de un dispositivo BACnet/IP.

M4-SNE11000-0 (modelo más antiguo)

M4-SNE11001-0 (modelo reciente)

Admite la integración de un dispositivo de bus de campo local con un máximo de 100 dispositivos en el ramal. Se puede conectar un adaptador LonWorks opcional al puerto USB para añadir comunicaciones LON. También admite la integración de un dispositivo BACnet/IP.

M4-SNE10500-0 (modelo más antiguo)

M4-SNE10501-0 (modelo reciente)

Admite la integración de un dispositivo de bus de campo local con un máximo de 50 dispositivos en el ramal. Se puede conectar un adaptador LonWorks opcional al puerto USB para añadir comunicaciones LON. También admite la integración de un dispositivo BACnet/IP.

M4-SNE110L0-0 (modelo más antiguo)

M4-SNE110L1-0 (modelo reciente)

Admite la integración de un dispositivo de bus de campo local con un máximo de 100 dispositivos en el ramal. Este modelo está previsto que se utilice con el software Metasys Server Lite (ADS-Lite-A) en regiones seleccionadas como Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Taiwán, Tailandia, Vietnam y otras sucursales.

Nota: Este modelo no es compatible con la interfaz de red bus N2 o LonWorks, pero sí con la integración de un dispositivo BACnet/IP.