Introducción - Metasys - LIT-1901126 - M4-SNE10502-0 - M4-SNE1100x-0 - M4-SNE22002-0 - M4-SNE1050x-0 - M4-SNE2200x-0 - M4-SNE110L2-0 - M4-SNE11002-0 - M4-SNE22002-0G - M4-SNE110Lx-0 - Supervisory Device - M4-SNE Network Engine - 13.0

Página de catálogo de M4-SNE

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901126
Version
13.0
Revision date
2024-05-22
Product status
Active
Figura 1. Motor de red SNE (se muestra el modelo SNE22002)

La serie SNE de motores de red de Metasys son motores de supervisión basados en Ethernet que conectan redes BAS a redes IP. Los motores de red SNE suceden a la serie NAE de motores de red para ampliar y mejorar las capacidades de control de supervisión de Metasys.

A partir de la versión 13.0 de Metasys, la interfaz de usuario de Metasys reemplaza al portal de administración del sitio como la interfaz de usuario integrada de los motores de red SNE. La interfaz de usuario de Metasys proporciona navegación y operación del sistema a través de dispositivos de escritorio, tableta y teléfono inteligente. La protección con contraseña, el control de acceso de permisos y las prácticas recomendadas de seguridad de TI protegen los motores de red contra el acceso no autorizado. Consulte Introducción un ejemplo de un sitio de Metasys en la interfaz de usuario de Metasys.

Figura 2. IU de Metasys

Los motores de red de la serie SNE desempeñan un papel clave en la arquitectura del sistema Metasys. Proporcionan gestión de red y coordinación de control de todo el sistema a través de una o varias redes de controladores de equipos, incluidos los siguientes controladores Metasys:

  • Controladores de equipos de uso general de la serie CG
  • Controladores de caja VAV de la serie CV
  • Controladores de equipos de campo de las series FEC y FAC
  • Controladores de caja VAV de la serie VMA
  • Controladores de equipos terminales de la serie TEC
  • Controladores de equipos de la serie LN
  • Controladores de equipos de terceros

Estos dispositivos supervisan y controlan redes de dispositivos de automatización de edificios a nivel de campo, como equipos de climatización (HVAC), iluminación, seguridad y protección contra incendios. Los motores de red proporcionan una amplia variedad de funciones como la programación del control de edificios, gestión de alarmas y eventos, gestión de energía, intercambio de datos, almacenamiento y gestión de datos históricos y lógica de control personalizada.

Además de proporcionar supervisión y control de equipos integral general, los motores de red también ofrecen capacidades especializadas por serie y modelo para cumplir con una variedad de requisitos de aplicaciones. Estos son los modelos disponibles (donde x = 0, 1 o 2):

  • SNE2200x-0 sucede a la serie NAE55 de motores de red.

  • SNE1100x-0: sucede a la serie NAE45 de motores de red.

  • SNE1050x-0: sucede a la serie NAE35 de motores de red.

  • SNE110Lx-0 sucede a la serie NAE45-Lite de motores de red.