Características y ventajas - Metasys - LIT-1901126 - M4-SNE10502-0 - M4-SNE1100x-0 - M4-SNE22002-0 - M4-SNE1050x-0 - M4-SNE2200x-0 - M4-SNE110L2-0 - M4-SNE11002-0 - M4-SNE22002-0G - M4-SNE110Lx-0 - Supervisory Device - M4-SNE Network Engine - 13.0
Página de catálogo de M4-SNE
- Product
- Document number
- LIT-1901126
- Version
- 13.0
- Revision date
- 2024-05-22
- Product status
- Active
- Múltiples modelos disponibles
- Hay varios modelos están disponibles con diferentes capacidades de dispositivos para integraciones que satisfagan la aplicación deseada.
- Sistema operativo Linux®
- El SNE funciona bajo Linux, que es un sistema operativo robusto, ampliamente aceptado y gran nivel de compatibilidad.
- Interfaz de usuario
- La interfaz de usuario de Metasys se utiliza para acceder a los datos del sistema en los motores de red desde cualquier dispositivo de navegador web compatible conectado a la red, incluidos los usuarios remotos conectados por una red privada virtual (VPN).
- Comunicaciones cifradas
- Todos los motores de red SNE tienen certificados autofirmados que proporcionan comunicación cifrada. También es posible instalar certificados de confianza proporcionados por el departamento de TI del cliente o una autoridad de certificación (AC).
- Cumplimiento legal de la norma FIPS 140-2 Nivel 1 utilizando componentes validados FIPS
- Todos los SINE que ejecutan el firmware de la versión 11.0 o posterior incluyen la función FIPS 140-2 que proporciona compatibilidad con FIPS. La norma FIPS 140-2 es un programa de homologación de seguridad para la tecnología de la información de los módulos criptográficos producidos por proveedores del sector privado que desean que sus productos sean certificados para su uso en departamentos gubernamentales e industrias reguladas. Para que un sitio sea totalmente compatible con FIPS y obtenga el certificado, es necesario actualizar todos los motores de red a la versión 11.0, y luego instalar y licenciar la función FIPS 140-2 en el servidor Metasys. Además, en la versión 11.0, los SNE cuentan con la validación FIPS 140-2.
- Memoria
- El SNE tiene 2 GB de memoria RAM y 16 GB de memoria flash no volátil. Esta memoria permite realizar más actualizaciones y prolonga la vida útil.
- Transferencia de archivos en segundo plano
- Es posible transferir archivos como actualizaciones de firmware, bases de datos de archivo y base de datos de seguridad la SCT al SNE mientras el motor sigue funcionando, lo que minimiza las interrupciones del sistema.
- Seguridad del dispositivo
- La integridad del dispositivo está garantizada al reiniciar el sistema y durante el funcionamiento normal. La tecnología integrada ofrece fiabilidad de arranque, protección del firmware, almacenamiento seguro, comunicaciones seguras y actualizaciones de firmware seguras aplicando sólidas medidas de ciberseguridad.
- Formato modular más compacto
- El tamaño más pequeño del SNE reduce la cantidad de espacio que necesita para el montaje y puede reducir potencialmente el tamaño y el costo de los paneles de control.
- Indicadores LED de diagnóstico multicolor
- Los LED multicolor permiten ahorrar tiempo de instalación y de resolución de problemas.
- Bloques de conectores extraíbles
- Los bloques de conectores extraíbles facilitan la instalación y el servicio.
- Compatibilidad con distintos directores de sitio
- El SNE puede actuar como director de sitio para sitios pequeños y también comunicarse como motor secundario con una amplia variedad de tipos de directores de sitio para sitios medianos y grandes, incluidos los motores de software NAE85/LCS85 y los servidores de aplicaciones de las series ADS, ADX y OAS. Solo se admiten los directores de sitio ADS-Lite-A (Asia) y ADS-Lite-E (Europa) en regiones específicas.
- Supervisión de redes de controladores, incluidos dispositivos de Johnson Controls y dispositivos con protocolos de terceros
- Ofrece conectividad con estándares de redes abiertos, lo que proporciona total flexibilidad al seleccionar dispositivos de campo. Incluyen BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP, bus N2, LonWorks, Modbus TCP/IP, Modbus RTU, M-Bus, KNX, central de incendios Zettler, Tyco C•CURE, victor, OPC Unified Architecture (UA) y otros protocolos de terceros.
- Controlador de integración MQTT
- El controlador MQTT admite la comunicación bidireccional entre el SNE y un mediador MQTT genérico para permitir el intercambio de datos de Metasys con plataformas y aplicaciones populares de IoT.
- Sin batería
- El SNE utiliza un supercondensador en vez de batería para suministrar alimentación temporal a las copias de seguridad de datos en caso de apagado por pérdida de alimentación de CA. Este diseño es más respetuoso con el medio ambiente y ahorra el posible coste de sustitución de la batería. Cuando el supercondensador está totalmente cargado, el SNE puede mantener activo hasta 72 horas el reloj de tiempo real mientras no hay alimentación de CA.
- BACnet/SC
- BACnet/SC es una actualización de la normativa de interoperabilidad BACnet destinada a mejorar la ciberseguridad y la integridad de la infraestructura de red. BACnet/SC identifica una capa de enlace de datos segura y encriptada, diseñada específicamente para cumplir los requisitos, las políticas y las limitaciones de las infraestructuras de redes IP.