| Características | SNE2200x-0 SNE22002-0G 1 |
SNE1100x-0 | SNE1050x-0 | SNE110Lx-0 2 |
|---|---|---|---|---|
| Interfaces de comunicación | ||||
| Número máximo de motores secundarios cuando se actúa como director del centro | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Dispositivos máximos permitidos en todas las integraciones. Por ejemplo, MS/TP+IP. Incluye integraciones de VND y dispositivos incorporados mediante routers. | 600 | 150 | 60 | 110 |
| Ramales BACnet/IP máximos 5 , 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dispositivos BACnet/IP máximos por ramal | 100 | 100 | 50 | 10 |
| Ramales BACnet/SC máximos 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dispositivos BACnet/SC máximos por ramal 7 | 150 | 100 | 50 | 10 |
| Ramales BACnet MS/TP máximos | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
Dispositivos BACnet MS/TP máximos por ramal (solo dispositivos de Johnson Controls)
Nota: Se necesita un repetidor si hay más de 50 dispositivos de Johnson Controls en el mismo ramal.
|
100 | 100 | 50 | 100 |
|
Dispositivos BACnet MS/TP máximos por ramal (con terceros)
Nota: Se necesita un repetidor si hay más de 32 dispositivos en el mismo ramal y algunos son de terceros.
|
64 | 64 | 50 | 64 |
| Ramales N2 máximos | 2 | 1 | 1 | N/D |
|
Dispositivos N2 asignados por ramal
Nota: Se necesita un repetidor si hay más de 50 dispositivos en el mismo ramal.
|
100 | 100 | 50 | N/D |
| Ramales LonWorks máximos | 1 | 1 | 1 | N/D |
| Dispositivos LonWorks máximos | 255 | 127 | 60 | N/D |
| Ramales de Bus de campo remoto máximos | 6 | 3 | 3 | N/D |
| Dispositivos de Johnson Controls máximos en bus de campo remoto | 32 | 32 | 32 | N/D |
| Dispositivos de bus de campo remoto máximos por bus (con dispositivos de terceros ) | 16 | 16 | 16 | N/D |
| Máximo número de objetos en dispositivo 8 | 5000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Tipo de servidor principal admitido |
|
|
|
Solo ADS-Lite-A |
| Integraciones compatibles |
|
|||
| Sistema operativo | Wind River® Linux LTS 19 (LTS=soporte a largo plazo) | |||
| Microprocesador | Procesador NXP i.MX6 DualLite | |||
| Memoria | 2 GB de RAM DDR3 y 16 GB de Flash eMMC | |||
| Interfaz de usuario | IU de Metasys | |||
1 La letra G en el código de producto de un modelo indica que el modelo es la versión Buy American.
2 Estos modelos están destinados A utilizarse con servidores ADS-Lite-A (solo) en Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Taiwán, Tailandia, Vietnam y algunas sucursales dentro de las regiones de África y Oriente Medio.
3 Segundo puerto Ethernet disponible con uso del adaptador ACC-USBTH-0.
4 Solo los adaptadores de integración USB compatibles funcionan con el SNE. Otros adaptadores de integración no compatibles no funcionarán con el SNE.
5 Dos conexiones de dispositivos Ethernet incluyen un puerto Ethernet integral y el adaptador de USB a Ethernet, ACC-USBTHH-0, como el segundo puerto Ethernet. BACnet/SC no es compatible en este momento. El segundo enlace troncal BACnet/IP solo se admite en la versión 13.0 y posteriores.
6 Solo conexión Ethernet directa. El adaptador de USB a Ethernet no admite BACnet/SC en este momento.
7 Múltiples integraciones IP pueden estar en un motor, incluyendo BACnet/IP y BACnet/SC, pero esto está limitado por los dispositivos máximos que pueden asignarse a un ramal. El número total de dispositivos BACnet/IP o BACnet/SC que puede asignar es de 150. No se pueden asignar 150 dispositivos IP y 150 SC al mismo tiempo porque utilizan el mismo objeto BACnet Integration.
8 Límite de objetos sugerido por cuestiones de rendimiento.