Capacidades del SNE - Metasys - LIT-1901126 - M4-SNE10502-0 - M4-SNE1050x-0 - M4-SNE11002-0 - M4-SNE1100x-0 - M4-SNE110L2-0 - M4-SNE110Lx-0 - M4-SNE22002-0 - M4-SNE22002-0G - M4-SNE2200x-0 - Supervisory Device - M4-SNE Network Engine - 13.0

Página de catálogo de M4-SNE

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901126
Version
13.0
Revision date
2024-05-22
Product status
Active
Tabla 1. Detalles de los motores de red de la serie SNE SNE2200x, SNE1100x, SNE1050x, SNE110Lx
Características SNE2200x-0

SNE22002-0G 1

SNE1100x-0 SNE1050x-0 SNE110Lx-0 2
Interfaces de comunicación
  • 1 puerto Ethernet 3
  • 2 puertos RS-485
  • 2 puertos USB 4
  • 1 puerto Ethernet3
  • 1 puerto RS-485
  • 2 puertos USB4
Número máximo de motores secundarios cuando se actúa como director del centro 3 2 2 0
Dispositivos máximos permitidos en todas las integraciones. Por ejemplo, MS/TP+IP. Incluye integraciones de VND y dispositivos incorporados mediante routers. 600 150 60 110
Ramales BACnet/IP máximos 5 , 6 2 2 2 2
Dispositivos BACnet/IP máximos por ramal 100 100 50 10
Ramales BACnet/SC máximos 6 1 1 1 1
Dispositivos BACnet/SC máximos por ramal 7 150 100 50 10
Ramales BACnet MS/TP máximos 2 1 1 1
Dispositivos BACnet MS/TP máximos por ramal (solo dispositivos de Johnson Controls)
Nota: Se necesita un repetidor si hay más de 50 dispositivos de Johnson Controls en el mismo ramal.
100 100 50 100
Dispositivos BACnet MS/TP máximos por ramal (con terceros)
Nota: Se necesita un repetidor si hay más de 32 dispositivos en el mismo ramal y algunos son de terceros.
64 64 50 64
Ramales N2 máximos 2 1 1 N/D
Dispositivos N2 asignados por ramal
Nota: Se necesita un repetidor si hay más de 50 dispositivos en el mismo ramal.
100 100 50 N/D
Ramales LonWorks máximos 1 1 1 N/D
Dispositivos LonWorks máximos 255 127 60 N/D
Ramales de Bus de campo remoto máximos 6 3 3 N/D
Dispositivos de Johnson Controls máximos en bus de campo remoto 32 32 32 N/D
Dispositivos de bus de campo remoto máximos por bus (con dispositivos de terceros ) 16 16 16 N/D
Máximo número de objetos en dispositivo 8 5000 2500 2500 2500
Tipo de servidor principal admitido
  • ADS
  • ADX
  • OAS
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite-E
  • OAS
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite-E
  • OAS
Solo ADS-Lite-A
Integraciones compatibles
  • BACnet/SC
  • BACnet/IP
    • Unidad de control de alarmas de incendio (FACU) Simplex®
    • Control de iluminación Cree® SmartCast®
    • Control de iluminación Molex®
  • Bus de controlador de campo (FC) BACnet MS/TP
  • Bus N2
    Nota: El modelo M4-SNE110Lx-0 no es compatible con el bus N2.
  • LonWorks® (requiere adaptador de USB a LON)
    Nota: El modelo SNE110Lx-0 no admite la interfaz de red LonWorks.
  • Modbus: Modbus TCP/IP en Ethernet y unidad Terminal remota Modbus en RS-485
  • KNX IP
  • M-Bus
  • Tyco® Cod•CURE® 9000 y victor® Gestión de vídeo
  • Zettler® Central de incendios con adaptador RS-232
  • Arquitectura unificada OPC (OPC UA)
  • Transporte de telemetría MQ (MQTT)
Sistema operativo Wind River® Linux LTS 19 (LTS=soporte a largo plazo)
Microprocesador Procesador NXP i.MX6 DualLite
Memoria 2 GB de RAM DDR3 y 16 GB de Flash eMMC
Interfaz de usuario IU de Metasys
1 La letra G en el código de producto de un modelo indica que el modelo es la versión Buy American.
2 Estos modelos están destinados A utilizarse con servidores ADS-Lite-A (solo) en Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Taiwán, Tailandia, Vietnam y algunas sucursales dentro de las regiones de África y Oriente Medio.
3 Segundo puerto Ethernet disponible con uso del adaptador ACC-USBTH-0.
4 Solo los adaptadores de integración USB compatibles funcionan con el SNE. Otros adaptadores de integración no compatibles no funcionarán con el SNE.
5 Dos conexiones de dispositivos Ethernet incluyen un puerto Ethernet integral y el adaptador de USB a Ethernet, ACC-USBTHH-0, como el segundo puerto Ethernet. BACnet/SC no es compatible en este momento. El segundo enlace troncal BACnet/IP solo se admite en la versión 13.0 y posteriores.
6 Solo conexión Ethernet directa. El adaptador de USB a Ethernet no admite BACnet/SC en este momento.
7 Múltiples integraciones IP pueden estar en un motor, incluyendo BACnet/IP y BACnet/SC, pero esto está limitado por los dispositivos máximos que pueden asignarse a un ramal. El número total de dispositivos BACnet/IP o BACnet/SC que puede asignar es de 150. No se pueden asignar 150 dispositivos IP y 150 SC al mismo tiempo porque utilizan el mismo objeto BACnet Integration.
8 Límite de objetos sugerido por cuestiones de rendimiento.