Información sobre pedidos de accesorios - Metasys - LIT-1901126 - M4-SNE10502-0 - M4-SNE1050x-0 - M4-SNE11002-0 - M4-SNE1100x-0 - M4-SNE110L2-0 - M4-SNE110Lx-0 - M4-SNE22002-0 - M4-SNE22002-0G - M4-SNE2200x-0 - Supervisory Device - M4-SNE Network Engine - 13.0

Página de catálogo de M4-SNE

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901126
Version
13.0
Revision date
2024-05-22
Product status
Active
Tabla 1. Información sobre pedidos de accesorios para SNE

Número de código de producto o número de modelo del proveedor

Descripción

AS-XFR100-1

Transformador de energía con carcasa, clase 2, 24 V CA, 92 VA de salida máxima.

AS-XFR010-1

Transformador de energía sin carcasa, clase 2, 24 V CA, 92 VA de salida máxima.

ACC-PWRKIT-1A24

Fuente de alimentación, kit de sobremesa, 90-264 VAC a 24 VDC, 65 W, incluye cable de CA con enchufe norteamericano.Transformador de potencia, sin carcasa, clase 2, 24 VAC, salida máxima de 92 VA.

ACC-PWRKIT-1E24

Fuente de alimentación, kit de escritorio, de 90-264 V CA a 24 V CC, 65 W, incluye cable de CA con enchufe europeo.

ACC-USBLON-0 1

Adaptador de USB a LonWorks Incluye soporte de montaje en carril DIN. Verificado y homologado para uso en el SNE.

ACC-USBRS232-01

Adaptador de USB a RS232 Verificado y homologado para uso en el SNE.

ACC-USBETH-01

Adaptador USB a Ethernet con velocidad de transmisión de 100/10 Mbps controlada a través del motor de red. Cuenta con aislamiento óptico de 4KV. LAN Ethernet compatible a través de la interfaz jack RJ-45.

Probado y cualificado para su uso con los motores de red de supervisión SNC y SNE. Adecuado para integraciones de proveedores BACnet e IP.

Nota: BACnet/SC soportado en una versión posterior.
Nota: Debe tener la versión 13.0 o posterior para admitir este adaptador.
ACC-USBMBUS-0 1

Convertidor de nivel USB a Bus para cargas de hasta 100 unidades. Probado y cualificado para su uso con los motores de red de supervisión SNC y SNE.

ACC-USBRS485-01

Adaptador de USB a RS485. Probado y cualificado para su uso con los motores de red de supervisión SNC y SNE.

JC-RTR11002-0 Enrutador BACnet que admite el tronco del controlador de campo (FC) BACnet MS/TP. Requiere un suministro eléctrico de 24 V CA. Incluye un puerto Ethernet. Admite un máximo de 100 dispositivos en el tronco MS/TP, limitado a 32 dispositivos para el bus de campo remoto.
JC-GTW11002-0 Dispositivo de interfaz de comunicación Modbus Gateway que proporciona la integración de hasta 100 dispositivos Modbus de terceros en el sistema de automatización de edificios para monitorear y controlar una amplia variedad de equipos HVAC, medidores, paneles de alarma contra incendios e iluminación. Puede configurar la puerta de enlace para el protocolo de aplicación Modbus IP o Modbus RTU.

Sensores inalámbricos para espacios de la serie WRZ

Consulte el Boletín de productos de sensores de habitación inalámbricos de la serie WRZ (LIT-12011653) a fin de obtener descripciones de modelos de sensores específicos.

WRZ-7860-0

Receptor para sistemas inalámbricos de detección de salas uno a uno: funciona con los sensores de cuarto de los sensores de la serie WRZ

WRZ-SST-120

Consulte la Instrucciones de instalación de la herramienta Herramienta de sistema de detección inalámbrica WRZ-SST-120 (LIT- LIT-24-10563-55) para obtener instrucciones de uso.

ZFR-HPSST-0 Herramienta de sondeo del sistema inalámbrico. Para utilizar con el sistema WRG1830/ZFR183x de mayor potencia y los sensores WRZ de menor potencia (10 mW). Consulte las Instrucciones de instalación de la herramienta del sistema de detección inalámbrica de alta potencia (LIT-24-11461-00012) para obtener instrucciones de uso.
Sistema de Bus de campo inalámbrico de la serie WRG1830/ZFR183x Pro

Para obtener más información sobre los productos necesarios para las instalaciones de bus decampo inalámbrico y para obtener una lista de productos disponibles, consulte la página WRG1830/-Página del catálogo del sistema de bus de campo inalámbrico ZFR183x Pro Series (LIT-1901153).

ZFR-USBHA-0

El dongle USB de ZFR proporciona una conexión inalámbrica a través de CCT para permitir la puesta en marcha inalámbrica de los controladores CGM y CVM habilitados de forma inalámbrica. También permite el uso de la herramienta de comprobación ZFR (ZCT) en la CCT.

Nota: El ZFR-USBHA-0 no es compatible con la serie WRG1830/ZFR183x Pro.
Nota: El ZFR-USBHA-0 reemplaza el dongle USB ZFR IA OEM DAUBI_2400. Para obtener más información sobre el dongle ZFR-USBHA-0, consulte la ayuda ZCT Checkout Tool Help LIT-12012292 o el boletín WNC1800_ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356).
1 Los adaptadores no homologados no funcionan en los puertos USB del SNE.