Información de pedido de accesorios de integración de terceros - Metasys - LIT-1901126 - M4-SNE10502-0 - M4-SNE1100x-0 - M4-SNE22002-0 - M4-SNE1050x-0 - M4-SNE2200x-0 - M4-SNE110L2-0 - M4-SNE11002-0 - M4-SNE22002-0G - M4-SNE110Lx-0 - Supervisory Device - M4-SNE Network Engine - 13.0

Página de catálogo de M4-SNE

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901126
Version
13.0
Revision date
2024-05-22
Product status
Active
Tabla 1. Información sobre pedidos de accesorios M-Bus

Número de código del producto

Descripción

SIS-MBUSSCLL-0E

Convertidor de nivel M-Bus para hasta 100 cargas unitarias, 24 V CA/CC (conexión RS-232); se necesita adaptador ACC-USBRS232-0

SIS-MBUSNCLL-1E Convertidor de nivel M-Bus para hasta 100 cargas unitarias, 24 V CA/CC (conexión IP)

SIS-MBUSRPLL-0E

Repetidor M-Bus para hasta 100 cargas unitarias; 24 V CA/CC

INT-DX-KAB01

Cable de conexión serie opcional SUB-D a RJ-12 para usar con SIS-MBUSSCLL-0E

ACC-USBMBUS-0

Convertidor de nivel USB a Bus para cargas de hasta 100 unidades. Probado y cualificado para su uso con los motores de red de supervisión SNC y SNE.

MR003USB

Adaptador Mikro-Master USB a M-Bus para hasta 10 dispositivos M-Bus

Nota: Pida este accesorio directamente al proveedor, fabricado por Relay GmbH.
Nota: En el mercado europeo, el pedido de los accesorios SISMBUSxxxx-0E y INT-DX-KAB01 debe realizarse en AOMS al centro de distribución europeo de Johnson Controls.
Nota: Pida el accesorio MR003USB directamente al proveedor, fabricado por Relay GmbH.
Tabla 2. Información sobre pedidos de accesorios KNX

Número del código de producto

Descripción

GRIPIN01-S-KNX

Módulo de interfaz IP KNX para conectar la línea KNX a través de Ethernet al motor de red

GRRIN01-KNX

Router KNX IP para conectar la línea KNX a través de Ethernet a un motor de red, incluida la funcionalidad de acoplador de línea o área

Nota: En el mercado europeo, el pedido de estos accesorios KNX debe realizarse en AOMS al centro de distribución europeo de Johnson Controls.
Nota: Cuando utilice GRIPIN01-S-KNX para la integración SNx, utilice el modo no seguro. Configure el controlador de Metasys en N=ROUTING MODE, y en ETS configure el modo seguro en desactivado.