Información sobre pedidos de modelos SNE - Metasys - LIT-1901126 - M4-SNE10502-0 - M4-SNE1100x-0 - M4-SNE22002-0 - M4-SNE1050x-0 - M4-SNE2200x-0 - M4-SNE110L2-0 - M4-SNE11002-0 - M4-SNE22002-0G - M4-SNE110Lx-0 - Supervisory Device - M4-SNE Network Engine - 13.0

Página de catálogo de M4-SNE

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901126
Version
13.0
Revision date
2024-05-22
Product status
Active

Los modelos de SNE que figuran en las tablas siguientes también están disponibles reacondicionados. Para pedir una versión reacondicionada, agregue un R después del número de código del producto.

Nota: Puedes comprar el M4-SNE22002-0 modelo en una versión Buy American. Para especificar la versión Buy American de un producto, añada una G al final del código del producto. Por ejemplo, puede pedir un M4-SNE22002-0Garchivo .
Tabla 1. Información sobre pedidos de SNE

Número del código de producto

Descripción

M4-SNExxxxx-xxx

(características básicas de cada SNE)

Series de motores de red de supervisión SNE

Fuente de alimentación de 24 V CA o 24 V CC Cada modelo incluye un puerto Ethernet, un puerto de comunicaciones RS-485, dos puertos serie USB estándar y un puerto micro-USB (uso futuro).

Integraciones IP compatibles: BACnet/IP, BACnet/SC, Modbus TCP/IP, KNX IP, C-Cure/victor, MQTT y OPC UA.

Integraciones de bus de campo compatibles: MS/TP (RS-485) FC Bus, N2 Bus, Modbus RTU, M-Bus y Zettler

M4-SNE22000-0 (versión 1- descontinuada)

M4-SNE22001-0 (versión 2-descontinuada)

M4-SNE22002-0 (versión 3)

Admite dos integraciones de dispositivos de bus de campo local con un máximo de 100 dispositivos en cada ramal para un máximo de 200 dispositivos por motor si solo se utilizan los buses de campo locales. El motor admite un total de 600 dispositivos en todas las integraciones.

También incluye una conexión RJ-12 para el bus FC. Se puede conectar un adaptador LonWorks opcional al puerto USB para añadir comunicaciones LON. También es compatible con dos integraciones de dispositivos BACnet/IP.

M4-SNE11000-0 (versión 1- descontinuada)

M4-SNE11001-0 (versión 2-descontinuada)

M4-SNE11002-0 (versión 3)

Admite la integración de un dispositivo de bus de campo local con un máximo de 100 dispositivos en el ramal. Se puede conectar un adaptador LonWorks opcional al puerto USB para añadir comunicaciones LON. También es compatible con dos integraciones de dispositivos BACnet/IP.

M4-SNE10500-0 (versión 1-descontinuada)

M4-SNE10501-0 (versión 2- descontinuada)

M4-SNE10502-0 (versión 3)

Admite la integración de un dispositivo de bus de campo local con un máximo de 50 dispositivos en el ramal. Se puede conectar un adaptador LonWorks opcional al puerto USB para añadir comunicaciones LON. También es compatible con dos integraciones de dispositivos BACnet/IP.

M4-SNE110L0-0 (versión 1-descontinuada)

M4-SNE110L1-0 (versión 2- descontinuada)

M4-SNE110L2-0 (versión 3)

Admite la integración de un dispositivo de bus de campo local con un máximo de 100 dispositivos en el ramal. Este modelo está previsto que se utilice con el software Metasys Server Lite (ADS-Lite-A) en regiones seleccionadas como Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Taiwán, Tailandia, Vietnam y otras sucursales.

Nota: Este modelo no es compatible con la interfaz de red N2 Bus o LonWorks, pero sí es compatible con dos integraciones de dispositivos BACnet/IP.