|
Especificación |
Descripción |
|---|---|
| Requisitos de alimentación | 24 V CA nominales dedicados, fuente de alimentación Clase 2 (Norteamérica), fuente de alimentación SELV (Europa), a 50/60 Hz (voltaje de 20 V CA mínimo a 30 V CA máximo) Alternativa: entrada de fuente de alimentación de 24 V CC nominal dedicada, Clase II; Norteamérica: ACC-PWRKIT-1A24; Europa: ACC-PWRKIT-1E24 |
| Consumo de energía | 38 VA máx. |
| Sistema operativo | Wind River® Linux LTS 19 (LTS=soporte a largo plazo) |
| Procesador | Procesador NXP i.MX6 DualLite, procesador Cortex-A9 de doble núcleo a 1,0 GHz con 512 KB de caché L2 |
| Memoria | Memoria flash no volátil de 16 GB para sistema operativo, datos de configuración, y almacenamiento y copia de seguridad de datos de operaciones SDRAM de 2 GB para memoria dinámica de datos de operaciones |
| Integraciones compatibles | BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP, Bus N2, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, central de incendios Zettler, transporte de telemetría MQ (MQTT),OPC UA Tyco C•CURE Gestión de vídeo 9000-victor, FACU Simplex, Control de iluminación Molex, Control de iluminación Cree SmartCast |
| Interfaces de red y en serie | Un puerto Ethernet; 100/10 Mbps; conector RJ45 de 8 pines Dos puertos FC (RJ12 de 6 pines; se conecta a un cable de bus de campo RJ12 de 1,5 m) Dos puertos RS-485 aislados galvánicamente; con un bloque de terminales de 4 clavijas extraíble Tres puertos USB (un puerto Micro-B y dos puertos USB A). Todos son compatibles con USB 2.0 y la especificación Open HCI (Open Host Controller Interface); actualmente, el puerto Micro-USB está inactivo |
| Velocidades de transmisión | Comunicación Ethernet: 100 o 10 Mbps El motor de red puede residir e interactuar en una red de 1 Gbps, pero no transmite por sí mismo a 1 Gbps. Con aislamiento galvánico, comunicación serie (Bus FC): 76.800, 38.400, 19.200, 9600 o 1200 bps (seleccionable) |
| Condiciones de temperatura ambiente | Funcionamiento: De 0 a 50°C (de 32 a 122°F)
Sin funcionamiento: -40 a 70°C (-40°F a 158°F) |
| Condiciones de humedad ambiental | Almacenamiento: Entre el 5 y el 95% de HR, punto de condensación máximo 30°C (86°F)
Funcionamiento: 10% a 90% HR, punto de condensación máximo 30°C (86°F) |
| Carcasa | Carcasa negra de policarbonato y acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) Clase de protección IP20 Clasificación de inflamabilidad UL: UL 94-5 VB |
| Montaje | Sobre superficie plana con tornillos en tres abrazaderas de montaje o en un solo carril DIN de 35 mm |
| Dimensiones (altura x ancho x profundidad) | 190 mm x 125 mm x 44.5 mm (7.48 in. x 4.92 in. x 1.75 in.) |
| Peso | 0,387 kg (0,852 lb) |
| Cumplimiento legal | Estados Unidos: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX, equipo de gestión de la energía conforme con UL 916; certificado FCC conforme A CFR47, Parte 15, Subparte B, Clase A. |
| Canadá: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N.º 205; equipo de señalización; conforme con las normas de Industry Canada, ICES-003 | |
|
|
Europa: Marca CE:Johnson Controls declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (CEM). |
|
|
Australia y Nueva Zelanda: Marca RCM, cumple las normas sobre emisiones de Australia/NZ |
| BACnet International: BTL 135-2020 listado B-BC/B-RTR/B-BBMD, revisión de protocolo 18 | |
| FIPS 140- 2 Nivel 1: Cumple los componentes validados por FIPS. | |
|
|
Reino Unido: Johnson Controls declara que este producto cumple el Reglamento de Compatibilidad Electromagnética, el Reglamento de Equipos Eléctricos (Seguridad) y el Reglamento de Restricción del Uso de Ciertas Sustancias Peligrosas en Equipos Eléctricos y Electrónicos. |
|
Especificación |
Descripción |
|---|---|
|
Requisitos de alimentación |
24 V CA nominales dedicados, fuente de alimentación Clase 2 (Norteamérica), fuente de alimentación SELV (Europa), a 50/60 Hz (voltaje de 20 V CA mínimo a 30 V CA máximo) Alternativa: entrada de fuente de alimentación de 24 V CC nominal dedicada, Clase II; Norteamérica: ACC-PWRKIT-1A24; Europa: ACC-PWRKIT-1E24 |
|
Consumo de energía |
38 VA máx. |
|
Sistema operativo |
Wind River® Linux LTS 19 (LTS=soporte a largo plazo) |
|
Procesador |
Procesador NXP i.MX6 DualLite, procesador Cortex-A9 de doble núcleo a 1,0 GHz con 512 KB de caché L2 |
|
Memoria |
Memoria flash no volátil de 16 GB para sistema operativo, datos de configuración, y almacenamiento y copia de seguridad de datos de operaciones SDRAM de 2 GB para memoria dinámica de datos de operaciones |
|
Integraciones compatibles |
BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP, N2 Bus, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, Zettler Fire, MQ Telemetría Transport (MQTT), OPC UA Tyco C•CURE 9000-victor, FACU Simplex, Control de iluminación Molex, Control de iluminación Cree SmartCast Nota: El modelo SNE110Lx admite la integración de un
dispositivo IP, pero no admite la interfaz
de red bus N2 o LonWorks.
|
|
Interfaces de red y en serie |
Un puerto Ethernet; 100/10 Mbps; conector RJ45 de 8 pines Un puerto FC (RJ12 de 6 pines; se conecta a un cable de bus de campo RJ-12 de 1,5 m) Un puerto RS-485 aislado galvanizado, con un bloque de terminales de 4 pines extraíble Tres puertos USB (un puerto Micro-B y dos puertos USB A). Todos son compatibles con USB 2.0 y la especificación Open HCI (Open Host Controller Interface); actualmente, el puerto Micro-USB está inactivo |
|
Velocidades de transmisión |
Comunicación Ethernet: 100 o 10 Mbps El motor de red reside e interactúa en una red de 1 Gbps, pero no transmite por sí mismo a 1 Gbps. Con aislamiento galvánico, comunicación serie (Bus FC): 76.800, 38.400, 19.200, 9600 o 1200 bps (seleccionable) |
|
Condiciones de temperatura ambiente |
Funcionamiento: De 0 a 50°C (de 32 a 122°F) Sin funcionamiento: -40 a 70°C (-40°F a 158°F) |
|
Condiciones de humedad ambiental |
Almacenamiento: 5% a 95% HR, punto de condensación máximo 30°C (86°F) Funcionamiento: 10% a 90% HR, punto de condensación máximo 30°C (86°F) |
|
Carcasa |
Carcasa negra de policarbonato y acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) Clase de protección IP: IP20 Clasificación de inflamabilidad UL: UL 94-5 VB |
|
Montaje |
Sobre superficie plana con tornillos en tres abrazaderas de montaje o en un solo carril DIN de 35 mm |
|
Dimensiones (altura x ancho x profundidad) |
190 mm x 125 mm x 45.5 mm (7.48 in. x 4.92 in. x 1.75 in.) |
|
Peso |
0,387 kg (0,852 lb) |
|
Cumplimiento legal |
Estados Unidos: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX, equipo de gestión de la energía conforme con UL 916; conforme A CFR47, Parte 15, Subparte B, Clase A |
|
Canadá: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N.º 205; equipo de señalización; conforme con las normas de Industry Canada, ICES-003 |
|
|
|
Europa: Marca CE – Johnson Controls declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (CEM). |
|
|
Australia y Nueva Zelanda: Marca RCM, cumple las normas sobre emisiones de Australia/NZ |
|
BACnet International: Certificado por BTL 135-2020 listado B-BC/B-RTR/B-BBMD, revisión de protocolo 18 |
|
|
FIPS 140- 2 Nivel 1: Cumple los componentes validados por FIPS. |
|
|
|
Reino Unido: Johnson Controls declara que este producto cumple el Reglamento de Compatibilidad Electromagnética, el Reglamento de Equipos Eléctricos (Seguridad) y el Reglamento de Restricción del Uso de Ciertas Sustancias Peligrosas en Equipos Eléctricos y Electrónicos. |