El driver OPC UA permite mapear variables escalares desde un servidor OPC UA. Se admiten las variables básicas estándar.
Nota: No se admiten las variables definidas como matrices. Puede asignar variables estructuradas cuyos miembros sean de los tipos admitidos en la lista, como objetos separados para cada miembro.
| Tipo de datos estándar OPC UA | Mapeo Metasys | Parámetro | Descripción |
|---|---|---|---|
| Null | No disponible | 0 | Ninguno. Punto sin procesar |
| Boolean | Boolean | 1 | Booleano |
| SByte | int8 | 2 | Byte con signo |
| Byte | uint8 | 3 | Byte sin signo |
| Int16 | int16 | 4 | Int16 con signo |
| UInt16 | uint16 | 5 | Int16 sin signo |
| Int32 | int32 | 6 | Int32 |
| UInt32 | uint32 | 7 | Int32 sin signo |
| Int64 | int64 | 8 | Int64 con signo |
| UInt64 | uint64 | 9 | Int64 sin signo |
| Float | 32 bit real | 10 | Flotación de 32 bits |
| Double | 64 bit real | 11 | Doble de 64 bits |
| String | No disponible | - | - |
| DateTime | No disponible | - | - |
| GUID | No disponible | - | - |
| ByteString | No disponible | - | - |
| XmlElement | No disponible | - | - |
| NodeId | No disponible | - | - |
| ExpandedNodeId | No disponible | - | - |
| StatusCode | No disponible | - | - |
| QualifiedName | No disponible | - | - |
| LocalizedText | No disponible | - | - |
| ExtensionObject | No disponible | - | - |
| DataValue | No disponible | - | - |
| Variant | No disponible | - | - |
| DiagnosticInfo | No disponible | - | - |