Directrices de rendimiento y limitaciones - Metasys - LIT-12013545 - Integración de sistemas - OPC UA Client Driver for Metasys - 11.0

Nota de aplicación de puesta en servicio de motores de red para la integración del proveedor cliente OPC UA

Product
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013545
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Las directrices y limitaciones de rendimiento para cualquier motor Metasys no se ven afectadas por el uso del driver de cliente OPC UA. Las siguientes tablas solo muestran las limitaciones fundamentales de los modelos SNE, SNC y NAE.

Tabla 1. Características de los modelos del SNE
Características SNE10500 SNE11000 SNE22000
Objetos máximos 2500 2500 5000
Integraciones de OPC UA 1 1 1
Servidores OPC UA 5 5 5
Objetos máximos para cada servidor OPC UA 2500 2500 2500
Número máximo de nodos para cada servidor OPC UA 800 800 800
Número máximo de dispositivos de campo para cada ramal 50 100 255
N.º máximo de dispositivos en todos los ramales 60 150 600
Tabla 2. Características de los modelos SNC
Características SNC25150-0 SNC16120-0

SNC25150-04

SNC16120-04

Objetos máximos 2500 2500 2500
Integraciones de OPC UA 1 1 1
Servidores OPC UA 5 5 5
Objetos máximos para cada servidor OPC UA 2500 2500 2500
Número máximo de nodos para cada servidor OPC UA 800 800 800
Número máximo de dispositivos de campo para cada ramal 50 50 4
N.º máximo de dispositivos en todos los ramales 96 60 4
Tabla 3. Características de los modelos NAE
Características NAE55 NAE85xx OAS
Objetos máximos 5000 1000 u 25000 20000
Integraciones de OPC UA 1 1 1
Servidores OPC UA 5 10 10
Objetos máximos para cada servidor OPC UA 2500 10.000 u 25.000 20.000
Número máximo de nodos para cada servidor OPC UA 800 8.000 8.000
Número máximo de dispositivos de campo para cada ramal 100 255 255
N.º máximo de dispositivos en todos los ramales 600 1.000 1.000