Descripción general - Metasys - LIT-12013545 - Integración de sistemas - OPC UA Client Driver for Metasys - 11.0

Nota de aplicación de puesta en servicio de motores de red para la integración del proveedor cliente OPC UA

Product
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013545
Version
11.0
Revision date
2021-06-09

Motores de red

Los motores de red son dispositivos de supervisión basados en Ethernet y habilitados para la web que conectan las redes BAS con las redes del protocolo de Internet (IP) y la web. Permite la supervisión y el control de los dispositivos de campo BAS desde un equipo informático que ejecute el navegador web compatible: Microsoft® Internet Explorer, Google Chrome, Apple Safari o similar.

Metasys contiene una serie de motores de supervisión con distintas capacidades de red, de ramal y de dispositivos de campo para satisfacer los requisitos de las distintas aplicaciones. Esta línea contiene varios motores antiguos (serie NxE) y los dispositivos SNx más recientes.

Todos los motores ofrecen programación, gestión de alarmas y eventos, tendencias, gestión de la energía, intercambio de datos y protección mediante contraseña.