Actualización de un NIE59 de la versión 9.0 con integraciones en la versión 11.0 - Metasys - LIT-12013150 - System Integration - Modbus Vendor Integration - 11.0

Nota de aplicación de puesta en marcha de motores de red para integración de proveedor de Modbus

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > Modbus Vendor Integration
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013150
Version
11.0
Revision date
2021-05-25

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Importante: La función Seguridad avanzada habilitada indica si el sitio emplea la configuración de seguridad avanzada. Este atributo proporciona una capa de seguridad mejorada entre los directores de sitio de Metasys y los dispositivos. Con este atributo definido en "Verdadero", los métodos de comunicación retrocompatibles entre el director del sitio y sus motores de red están desactivados, lo que significa que un director del sitio en la versión 10.0 o posterior descarta todos los intentos de comunicación procedentes de los motores de red anteriores a la versión 10.0. En la versión 10.1 y posteriores, el valor predeterminado del atributo Advanced Security Enabled es Verdadero. Este ajuste se aplica a todo el sitio; por lo tanto, debe cambiarlo a Falso si tiene motores de red anteriores a la versión 10.0. Cuando este atributo se cambia a Verdadero, un mensaje indica al usuario que todos los motores de red anteriores a la versión 10.0 permanecen en línea, pero desconectados del sitio porque ya no se comunican con el Director de Sitio. Si aparece este mensaje, haga clic en Aceptar para continuar y definir el atributo en Verdadero, o en Cancelar para mantenerlo en Falso.

Procedimiento

  1. Inicie sesión en la SCT con el equipo portátil de puesta en marcha y abra el archivo del NIE59.
  2. Cargue el archivo del NIE59 con SCT.
  3. Actualice el archivo del NIE59 desde la versión actual a la versión 11.0.
  4. Restablezca la imagen del NIE59 con la versión 11.0 mediante el proceso de PXE.
  5. Abra el archivo del NIE59 y la pestaña Hardware del objeto de integración del motor NIE59.
  6. Cerciórese de que el campo Vendor driver contiene el nombre de controlador correcto de acuerdo con la Tabla 1. De lo contrario, introduzca el nombre de archivo.
    Nota: El campo Vendor driver distingue entre mayúsculas y minúsculas.
    Tabla 1. Archivos de proveedor que se especifican para un NIE59
    Motor de red Tipo de integración

    Nombre antiguo de primer controlador

    Nombre antiguo de segundo controlador

    Nombre nuevo de primer controlador

    Nombre nuevo de segundo controlador

    NIE59 Modbus ModbusDriver_N50.dll ModbusDriver_N50_1.dll libModbusDriver.so libModbusDriver_1.so
  7. Guarde los cambios. Repita los pasos 4 a 6 para cada integración de proveedor que añada.
  8. Descargue el archivo del NIE59 en el NIE59.
  9. Una vez finalizada la descarga, inicie sesión en el NIE59 y verifique si está en línea la integración en el NIE59 actualizado.