La Tabla 1 contiene referencias a documentación adicional sobre la puesta en marcha y configuración.
|
Para obtener información sobre |
Consulte |
|---|---|
|
Creación y modificación de archivos VMD asociados al NxE para integraciones de Modbus |
VMD Generator Express Application Note (LIT-12011931) |
|
El funcionamiento cotidiano de la red del sistema Metasys, navegación por la IU, monitorización y control de redes BAS |
Metasys® Site Management Portal Help (LIT-1201793) |
|
Uso de la aplicación Launcher de Metasys |
Launcher Tool Help (LIT-12011742) |
|
Las definiciones de términos, conceptos y acrónimos habituales para describir el sistema Metasys |
Metasys System Extended Architecture Glossary (LIT-1201612) |
|
La descripción de las características y funciones de red del sistema Metasys |
Metasys® System Configuration Guide (LIT-12011832) |
|
Conceptos y definiciones de TI y red generales |
Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) |
|
Puesta en marcha de NIEx9 para integración de proveedor de Modbus anterior a la versión 9.0.7 |
NIEx9 Commissioning for Modbus Vendor Integration Application Note (LIT-12011928) |
| La instalación de un NCE25 | NCE25 Installation Instructions (Ref. 24-10143-63) |
| La instalación de un NAE35 o NAE45 | NAE35/45 Installation Instructions (Ref. 24-10050-6) |
| La instalación de un NAE55 | NAE55 Installation Guide (n.° de referencia 24-10051-43) |
| La instalación de un SNE | SNE Installation Guide (n.° de referencia 24-10143-01647) |
| La instalación de un SNC | SNC Installation Guide (n.° de referencia 24-10143-01892) |
| La instalación de un LCS85 | LCS85 Installation and Upgrade Guide (LIT-12011623) |
|
Instalación del NAE85 |
NAE85 Installation and Upgrade Guide (LIT-12011530) |