Captura en puerto serie - Metasys - LIT-12013150 - System Integration - Modbus Vendor Integration - 11.0

Nota de aplicación de puesta en marcha de motores de red para integración de proveedor de Modbus

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > Modbus Vendor Integration
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013150
Version
11.0
Revision date
2021-05-25

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Nota: El modelo NAE85 no admite modo de diagnóstico en el puerto serie. Use el método de captura en puerto USB en su lugar.
Nota: SNE y SNC carecen de interfaz RS-232 integrada. Para habilitar la comunicación RS-232, use el adaptador de USB a RS-232 certificado ACC-USBRS232-0. Consulte la información sobre pedidos en SNE/SNC Product Bulletin (LIT-12013296).

Procedimiento

  1. Para activar el modo de diagnóstico, conecte un cable de módem nulo entre el puerto serie del ordenador y el puerto NxE (RS232C A o RS232C B), o conecte el adaptador de USB a RS-232 certificado ACC-USBRS232-0 al SNE o SNC y, a continuación, conecte un cable de módem nulo entre el puerto serie del ordenador y el adaptador.
  2. Inicie un programa de comunicación serie compatible en el ordenador, por ejemplo: HyperTerminal o PuTTY. Configure los ajustes de comunicación para los mensajes de diagnóstico según los valores de la Tabla 1.
    Tabla 1. Ajustes de puerto de diagnóstico
    Identificador Disponible para Conexión Observaciones
    0

    Todos los modelos

    - Sin salida de diagnóstico serie
    1

    Todos los modelos NxE

    SNExxxxx

    SNCxxxxx

    RS-232C (A)

    Primer adaptador de USB a RS232 1

    Primer adaptador de USB a RS2321

    Parámetros de comunicación:

    115200 bits por segundo

    8 bits de datos

    Sin paridad

    1 bit de parada

    Solo se pueden utilizar los puertos si no se emplean para comunicación serie con equipos de terceros.

    2

    NxE3xxx

    NxE4xxx

    NxE5xxx

    SNExxxxx

    SNCxxxxx

    RS-232C (B)

    RS-232C (B)

    RS-232C (B)

    Segundo adaptador de USB a RS232 2

    Segundo adaptador de USB a RS2322

    3

    NxE3xxx

    NxE4xxx

    NxE5xxx

    SNExxxxx

    SNCxxxxx

    Bus FC

    Bus FC

    Bus FC A

    Bus FC A

    Bus FC

    4

    NCE251x

    NIE291x

    NxE5xxx

    SNE2xxxx

    Bus FC

    Bus FC

    FC Bus B

    FC Bus B

  3. Arrastre el objeto de integración de Modbus desde el panel de navegación al de visualización y haga clic en la pestaña Hardware.
  4. Haga clic en Editar y después en el botón examinar para abrir la lista de parámetros de Vendor Configuration Data. En el cuadro de diálogo Modificar lista:
    1. Defina el parámetro 7 en Y (Sí) o A (avanzado).
    2. Defina el parámetro 8 como en la Tabla 1.
      Figura 1. Ejemplo de diagnóstico en puerto serie: RTU (izquierda) y TCP (derecha)

  5. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo.
  6. Haga clic en Guardar en la pestaña Hardware para guardar el objeto de integración de Modbus. Se inicia el modo de diagnóstico.
  7. Capture datos durante unos 10 minutos y, a continuación, desactive el modo de diagnóstico abriendo de nuevo la lista de parámetros de Vendor Configuration Data. Defina el parámetro 7 en N (No) y guarde la modificación.
  8. Guarde el registro capturado como un archivo de texto.
  9. Desconecte el cable del puerto serie.
  10. Use un editor de texto para revisar el archivo de registro. El archivo de registro contiene toda la información relacionada con el tráfico de integración y comunicación en formato hexadecimal.
1 Adaptador que se conecta primero al motor, independientemente del puerto USB utilizado.
2 Adaptador conectado en segundo lugar al motor, independientemente del puerto USB utilizado.