Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Nota: El modelo NAE85 no admite modo de diagnóstico en el puerto serie. Use el método de captura en puerto USB en su lugar.
Nota: SNE y SNC carecen de interfaz RS-232 integrada. Para habilitar la comunicación RS-232, use el adaptador de USB a RS-232 certificado ACC-USBRS232-0. Consulte la información sobre pedidos en SNE/SNC Product Bulletin (LIT-12013296).
Procedimiento
- Para activar el modo de diagnóstico, conecte un cable de módem nulo entre el puerto serie del ordenador y el puerto NxE (RS232C A o RS232C B), o conecte el adaptador de USB a RS-232 certificado ACC-USBRS232-0 al SNE o SNC y, a continuación, conecte un cable de módem nulo entre el puerto serie del ordenador y el adaptador.
-
Inicie un programa de comunicación serie compatible en el ordenador, por ejemplo: HyperTerminal o PuTTY. Configure los ajustes de comunicación para los mensajes de diagnóstico según los valores de la Tabla 1.
Tabla 1. Ajustes de puerto de diagnóstico Identificador Disponible para Conexión Observaciones 0 Todos los modelos
- Sin salida de diagnóstico serie 1 Todos los modelos NxE
SNExxxxx
SNCxxxxx
RS-232C (A)
Adaptador de USB a RS232
Adaptador de USB a RS232
Parámetros de comunicación:
115200 bits por segundo
8 bits de datos
Sin paridad
1 bit de parada
Solo se pueden utilizar los puertos si no se emplean para comunicación serie con equipos de terceros.
2 NxE3xxx
NxE4xxx
NAE55xx
SNExxxxx
SNCxxxxx
RS-232C (B)
RS-232C (B)
RS-232C (B)
Adaptador de USB a RS232
Adaptador de USB a RS232
3 NxE3xxx
NxE4xxx
NxE55xxx
SNExxxxx
SNCxxxxx
Bus FC
Bus FC
FC Bus A
FC Bus A
Bus FC
4 NCE251x
NIE291x
NxE55xx
SNE2xxxx
Bus FC
Bus FC
FC Bus B
FC Bus B
- Arrastre el objeto de integración de M-Bus desde el panel de navegación al de visualización y después haga clic en la ficha Hardware.
-
Haga clic en Edit y después en el botón examinar para abrir la lista de parámetros de Vendor Configuration Data. En el cuadro de diálogo Modify List:
- Defina el parámetro 1 en Y.
- Defina el parámetro 2 como en la Tabla 1.
- Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo.
- Haga clic en Save en la ficha Hardware para guardar el objeto de integración. Se inicia el modo de diagnóstico.
- Capture datos durante unos 10 minutos y, a continuación, desactive el modo de diagnóstico abriendo de nuevo la lista de parámetros de Vendor Configuration Data. Defina el parámetro 1 en N y guarde la modificación.
- Guarde el registro capturado como un archivo de texto.
- Desconecte el cable del puerto serie en el NxE o del adaptador ACC-USBRS232 de USB a RS-232 en el SNE o SNC.
- Use un editor de texto para revisar el archivo de registro. El archivo de registro contiene toda la información relacionada con el tráfico de integración y comunicación en formato hexadecimal.