Actualización de NIE29, NIE39 o NIE49 con integraciones a la versión 9.0.8 - Metasys - LIT-12013149 - System Integration - M-Bus Vendor Integration - 11.0

Nota de aplicación de puesta en marcha de motores de red para integración de proveedor de M-Bus

Product
Integrations > System Integrations > M-Bus Vendor Integration
Document number
LIT-12013149
Version
11.0
Revision date
2021-05-25

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Importante: Estas instrucciones solo se aplican a los motores NIE29, NIE39 y NIE49 existentes.

Procedimiento

  1. Inicie sesión en la SCT con el equipo portátil de puesta en marcha y abra el archivo para el NIE.
  2. Cargue el archivo del NIE con SCT.
  3. Restablezca la imagen del NIE con la versión 9.0.8 mediante el proceso de PXE.
  4. Abra el archivo del NIE y la pestaña Hardware del objeto de integración del motor NIE.
  5. Cerciórese de que el campo Vendor driver contiene el nombre de controlador correcto de acuerdo con la Tabla 1. De lo contrario, introduzca el nombre de archivo.
    Nota: El campo Vendor driver distingue entre mayúsculas y minúsculas.
    Tabla 1. Archivos de proveedor que se especifican para un NIE29, NIE39 o NIE49
    Motor de red Tipo de integración

    Nombre antiguo de primer controlador

    Nombre antiguo de segundo controlador

    Nombre nuevo de primer controlador

    Nombre nuevo de segundo controlador

    NIE29, NIE39, NIE49 M-Bus MbusDriver_N40.dll MbusDriver_N40_1.dll libMBusDriver.so libMBusDriver_1.so
  6. Guarde los cambios.
  7. Descargue el archivo del NIE en el NIE.
  8. Una vez finalizada la descarga, inicie sesión en el NIE y verifique si está en línea la integración en el NIE actualizado.