Requisitos - Metasys - LIT-12013149 - System Integration - M-Bus Vendor Integration - 11.0

Nota de aplicación de puesta en marcha de motores de red para integración de proveedor de M-Bus

Product
Integrations > System Integrations > M-Bus Vendor Integration
Document number
LIT-12013149
Version
11.0
Revision date
2021-05-25

Para incorporar una integración de M-Bus como una integración de VND en un motor de red, los dispositivos M-Bus deben conectarse correctamente al motor de red mediante el convertidor de nivel adecuado. Si utiliza el modo de comunicación TCP, antes debe configurar adecuadamente un convertidor de nivel en red para poder realizar la integración en Site Management Portal (SMP) de Metasys. Consulte Convertidor de nivel M-Bus en red.