Descripción general - Metasys - LIT-12013149 - System Integration - M-Bus Vendor Integration - 11.0

Nota de aplicación de puesta en marcha de motores de red para integración de proveedor de M-Bus

Product
Integrations > System Integrations > M-Bus Vendor Integration
Document number
LIT-12013149
Version
11.0
Revision date
2021-05-25

Los motores de red son motores de supervisión basados en Ethernet que conectan las redes BAS con las redes IP. Puede monitorizar y controlar dispositivos de campo BAS desde un ordenador mediante la aplicación Launcher. Debe instalar la versión 1.7 de Launcher en el ordenador. Consulte Launcher Installation Instructions (LIT-12011783) .

Los NCE y SNC son motores de control de red que combinan las capacidades de supervisión de la red y de conectividad de la red IP de los motores de red SNE con las capacidades de conectividad de puntos de entrada/salida (E/S) y de control digital directo de los controladores de equipos. Los motores de red ofrecen programación, gestión de alarmas y eventos, tendencias, gestión de la energía, intercambio de datos y protección mediante contraseña.