Convertidor de nivel M-Bus en red - Metasys - LIT-12013149 - System Integration - M-Bus Vendor Integration - 11.0

Nota de aplicación de puesta en marcha de motores de red para integración de proveedor de M-Bus

Product
Integrations > System Integrations > M-Bus Vendor Integration
Document number
LIT-12013149
Version
11.0
Revision date
2021-05-25

El convertidor de nivel en red SIS-MBUSNCLL-0E está certificado para utilizarse con motores de red en la integración de M-Bus. Conecta hasta 100 cargas unitarias de M-Bus a un M-Bus maestro mediante una conexión Ethernet. Si cada dispositivo consume una única carga unitaria de M-Bus, es posible conectar hasta 100 conectores M-Bus. Los indicadores LED del convertidor de nivel proporcionan información sobre los estados de funcionamiento y error, como suministro de alimentación, envío o recepción de datos y sobrecarga de bus.

Hay que configurar correctamente el convertidor de nivel antes de incorporar la integración de M-Bus a la UI de SMP. Consulte Configuración del ordenador para acceder al convertidor de nivel en red y Configuración del convertidor de nivel en red para obtener más información.

Consulte Network Engines Product Bulletin (LIT-12012138) para obtener información sobre pedidos de accesorios M-Bus.

Figura 1. Convertidor de nivel en red