Descripción general - Metasys - LIT-12013148 - System Integration - KNX Vendor Integration - 11.0

Nota de aplicación de puesta en marcha de motores de red para integración de proveedor de KNX

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > KNX Vendor Integration
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013148
Version
11.0
Revision date
2021-05-25

Los motores de red son motores de supervisión basados en Ethernet que conectan las redes BAS con las redes IP. Puede monitorizar y controlar dispositivos de campo BAS desde un ordenador mediante la aplicación Launcher. Instale la versión 1.7 de Launcher en el ordenador. Consulte Launcher Installation Instructions (LIT-12011783) .

El SNC combina las prestaciones de supervisor de red y conectividad de red IP de los motores de red SNE con las prestaciones de conectividad de puntos de entrada/salida (E/S) y control digital directo de los controladores de equipos. Los motores de red ofrecen programación, gestión de alarmas y eventos, tendencias, gestión de la energía, intercambio de datos y protección mediante contraseña. Llevan preinstalada de fábrica la versión actual del software del sistema Metasys.