Directrices de rendimiento y limitaciones - Metasys - LIT-12013148 - System Integration - KNX Vendor Integration - 11.0

Nota de aplicación de puesta en marcha de motores de red para integración de proveedor de KNX

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > KNX Vendor Integration
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013148
Version
11.0
Revision date
2021-05-25

En la tabla siguiente se indican las directrices de rendimiento y limitaciones de los modelos de motores de red.

Nota: El número máximo de NAE55, SNE o SNC por gateway IP KNX (modelo de túnel) depende del tipo de gateway IP KNX.
Tabla 1. Directrices de rendimiento y limitaciones para NAE, SNE o SNC

Modelo

Número máximo de buses de campo

Número máximo de dispositivos por ramal

Número máximo de objetos

Número máximo de direcciones de grupo KNX

Número máximo de direcciones de multidifusión de KNX (modo de enrutamiento)

Número máximo de gateways IP KNX por motor de red

NCE25/NIE29

2

32

2.500

1.000

1

3
NAE35/NIE39 2 50 2.500 1.000 1 3
NAE45/NIE49 2 100 2.500 1.000 1 3
NAE55/NIE59 3 (más LON) 100 5.000 1.500 1 3
SNE10500-0 1 50 2500 1.000 1 3
SNE110L0-0 1 100 2500 1.000 1 3
SNE11000-0 1 100 2500 1.000 1 3
SNE22000-0 2 100 5000 1.000 1 3
SNC25150-0 1 50 2500 1.000 1 3
SNC25150-04 1 4 2500 1.000 1 3
SNC16120-0 1 50 2500 1.000 1 3
SNC16120-04 1 4 2500 1.000 1 3

NAE85/LCS85

N/A

N/A

10.000 (base) o 25000 (actualización)

1.500

1

5