Desinstalación del software existente de la versión 12.0 y posteriores de la SCT - Metasys - LIT-12012067 - Software Application - System Configuration Tool - 13.2

Instrucciones de instalación y actualización de la SCT

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > System Configuration Tool
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012067
Version
13.2
Revision date
2019-10-14

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Procedimiento

  1. En el menú Inicio, haga clic en Panel de control. El Panel de control se abre.
  2. Vaya a Programas > Programas y características. Aparecerá la ventana Programas y características.
  3. En la lista de programas, haga clic con el botón derecho del ratón en Metasys System Configuration Tool XX.0 y haga clic en Desinstalar. Aparece la ventana de configuración de Metasys System Configuration Tool.
    Figura 1. Ventana de configuración de Metasys System Configuration Tool
  4. Haga clic en Uninstall. Aparece la ventana para quitar bases de datos.
    Figura 2. Ventana para quitar bases de datos de SCT
    Notas:
    • La casilla de verificación Remove Databases está seleccionada de forma predeterminada. Si desea conservar las bases de datos en tiempo de ejecución de la aplicación después de que se haya desinstalado la SCT, desmarque la casilla de verificación Remove Databases.
    • La opción Remove Databases solo elimina las bases de datos en tiempo de ejecución de la aplicación: MetasysSCT, ActionQueueSCT y SCTTranslationDictionary. No elimina todas las bases de datos de archivos comprimidos existentes.
  5. Inicie sesión en SQL Server de una de las dos maneras siguientes:
    • Para iniciar la sesión con las credenciales de Windows, mantenga marcada la casilla de verificación Use Windows Credentials.
    • Para iniciar la sesión mediante la autenticación de SQL Server, desmarque la casilla de verificación Use Windows Credentials e introduzca el nombre de usuario y la contraseña del usuario SA.
  6. Haga clic en Uninstall. Aparece la ventana de progreso del programa de desinstalación.
  7. Haga clic en Restart para reiniciar el equipo y completar el proceso de desinstalación.