Aplicación de SP4 al software SQL Server 2012 Express - Metasys - LIT-12012240 - Server - SQL Server - 10.1

Instrucciones de instalación y actualización de SQL Server

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > SQL Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012240
Version
10.1
Revision date
2020-10-13
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Nota: El software SQL Server 2012 Express con SP4 es compatible. Debe aplicar SP4 si instaló la versión inicial del software SQL Server 2012 Express o si instaló SQL Server 2012 con SP1 o SP2.

Procedimiento

  1. Haga clic en este enlace y descargue el archivo adecuado para su versión del software SQL Server 2012 Express SP4.
  2. Haga doble clic en el archivo descargado para extraer el contenido e iniciar la actualización.
  3. Haga clic en si un cuadro de diálogo de control de acceso de usuario le solicita permiso para realizar cambios en el equipo relacionados con la instalación del software SQL Server 2012. Mientras comienza la instalación, aparece el mensaje Please Wait While SQL Server 2012 Setup processes the current operation.
  4. Aparece la pantalla de actualización de SQL Server 2012. Verifique que todas las reglas de actualización hayan pasado antes de continuar. Si alguna regla falla, haga clic en la celda Fallido para obtener más información. Salga de la actualización y corrija el problema antes de continuar. Haga clic en Next.
  5. Lea el contrato de licencia de usuario final y seleccione la casilla de verificación I accept the license terms. Haga clic en Next.
  6. La pantalla de selección de características indica el ID de la instancia que está preparada para actualizarse. Haga clic en el nombre de la instancia para actualizar los campos de descripción. Durante una actualización, no puede seleccionar ninguna característica adicional. Haga clic en Next.
  7. La actualización de SQL Server 2012 SP3 comprueba si se está utilizando algún archivo de SQL Server necesario. Si tiene archivos de SQL Server en uso al instalar SP2, debe reiniciar el equipo después de completar la instalación. Haga clic en Next.
  8. El software SQL Server 2012 SP3 está listo para actualizarse. Haga clic en Update. Durante la actualización, una pantalla de progreso indica el estado de la misma. Esta parte del proceso puede tardar hasta 15 minutos en completarse.
  9. La operación de actualización se ha completado. Haga clic en Cerrar.
  10. Inicie SQL Server Configuration Manager:
    • En Windows 7, haga clic en Inicio y seleccione Todos los programas > Microsoft SQL Server 2012 > Herramientas de configuración > SQL Server Configuration Manager.
    • En Windows 8.1, haga clic en el mosaico de SQL Server Configuration Manager del escritorio.
  11. Expanda la configuración de red de SQL Server y seleccione Protocolos para MSSQLSERVER.
    Nota: Si tiene una instancia con un nombre diferente, ese nombre aparece en lugar de MSSQLSERVER.
  12. En el panel derecho de la ventana, haga lo siguiente:
    1. Verifique que Named Pipes esté configurado como Habilitado. Si está Deshabilitado, haga clic con el botón derecho del ratón en Named Pipes y seleccione Habilitar.
    2. Haga clic en Aceptar para que aparezca el mensaje de advertencia de reinicio del software de SQL Server.
    3. Verifique que TCP/ IP esté configurado como Habilitado. Si está Deshabilitado, haga clic con el botón derecho en TCP/ IP y seleccione Habilitar.
    4. Haga clic en Aceptar en el mensaje de advertencia.
    5. Cierre SQL Server Configuration Manager.
  13. Elimine el archivo del Service Pack que ha guardado en su ordenador.