Documentación relacionada - Metasys - LIT-12012240 - Server - SQL Server - 10.1

Instrucciones de instalación y actualización de SQL Server

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > SQL Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012240
Version
10.1
Revision date
2020-10-13
Product status
Active

Utilice la siguiente tabla para encontrar documentos relacionados con la instalación y actualizaciones de SQL Server.

Tabla 1. Documentación relacionada

Más información en

Consulte el documento

Instalación y actualización de:

  • Servidor de aplicaciones y datos (ADS)
  • Servidor extendido de aplicación y datos (ADX)
  • Metasys Advanced Reporting System
  • IU de Metasys
  • Metasys for Validated Environments (MVE)
Metasys® Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012162)

Instalación y actualización de ADS-Lite

Metasys Server Lite Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012258)

Instalación y actualización de Open Data Server (ODS)

ODS Installation and Upgrade Instructions (LIT-12011945)

Instalación y actualización de Open Application Server (OAS)

Open Application Server (OAS) Installation and Upgrade Instructions (LIT-12013222)

Instalación de la interfaz de usuario del modo sin conexión de Metasys

Metasys® UI Offline Installation Instructions (LIT-12011952)

Instalación y actualización de SCT

SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067)

Instalación y actualización de la herramienta de configuración del controlador (CCT)

CCT Installation Instructions (LIT-12011529)

Instalación y actualización de Energy Essentials

Energy Essentials Installation Instructions (LIT-12011539)