Instalación de Metasys Server - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADS05U-0 MS-ADX10U-0 MS-ADX10SQL-0 MS-ADX25U-0 MS-ADX25SQL-0 MS-ADX50U-0 MS-ADX50SQL-0 MS-ADX50SQL2-0 MS-ADX100U-0 MS-ADX100SQL2-0 - Server - Metasys Server - 12.0

Instrucciones de instalación y actualización de Metasys Server

Product name
Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
12.0
Revision date
2024-02-07
Product status
Active

Esta sección incluye los pasos para instalar el software Metasys Server. Antes de comenzar el proceso de instalación, asegúrese de revisar Lista de comprobación previa al trabajo para nuevas instalaciones y actualizaciones.

Si, en cambio, necesita actualizar el software existente de Metasys Server, consulte Actualización en el emplazamiento de Metasys Server o Actualización fuera del emplazamiento de Metasys Server.

¿Qué tipo de servidor Metasys va a instalar?
ADS unificado Seleccione esta opción para instalar Metasys Server en un sistema operativo de escritorio.
ADS unificado con SCT Seleccione esta opción para instalar Metasys Server y SCT en un sistema operativo de escritorio.
ADX unificado Seleccione esta opción para instalar Metasys Server en un sistema operativo de clase servidor.
ADX unificado con SCT Seleccione esta opción para instalar Metasys Server y SCT en un sistema operativo de clase servidor.
ADX dividido con SCT Seleccione esta opción para instalar un Metasys Server dividido con un componente de base de datos instalado en un sistema de clase servidor, el componente web/aplicaciones instalado en otro sistema operativo de clase servidor y SCT instalado en escritorio o en sistema operativo de clase servidor equipo.