Adición de Sistema Avanzado de Informes de Metasys a un ADS/ADX existente - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADS05U-0 MS-ADX10U-0 MS-ADX10SQL-0 MS-ADX25U-0 MS-ADX25SQL-0 MS-ADX50U-0 MS-ADX50SQL-0 MS-ADX50SQL2-0 MS-ADX100U-0 MS-ADX100SQL2-0 - Server - Metasys Server - 12.0

Instrucciones de instalación y actualización de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
12.0
Revision date
2024-02-07
Product status
Active
Nota: Cuando instale o actualice un equipo ADS o ADX, puede hacerlo compatible con el Sistema Avanzado de Informes de Metasys durante la secuencia normal de instalación si tiene un ADX (o un ADX que se actualizó desde un ADS) y un software SQL Server compatible con el software Metasys con SQL Server Reporting Services. Después de instalar un ADX sin el Sistema Avanzado de Informes de Metasys, no podrá volver atrás y tratar de emplear el Sistema Avanzado de Informes de Metasys sin reinstalar el software ADX. Además, después de instalar el Sistema Avanzado de Informes de Metasys, no se puede desinstalar por separado usando el procedimiento Agregar/Quitar programas en Windows.

En caso de duda, actualice todo su sistema y agregue el software SQL Server que sea compatible con el software Metasys incluyendo SQL Server Reporting Services (SSRS) y un ADX que sea compatible con el Sistema Avanzado de Informes de Metasys. Pueden consultarse más instrucciones en ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645) .

Para agregar el Sistema Avanzado de Informes de Metasys a un ADS o ADX:

  • Para un ADS, actualice a un ADX y seleccione la opción Sistema Avanzado de Informes de Metasys durante la instalación. Pueden consultarse más instrucciones en SQL Server Software Installation and Upgrade Guide (LIT-12012240) .
  • Para un ADX:

    • Si está utilizando cualquier versión de software de SQL Server sin SQL Server Reporting Services:

      1. Haga una copia de seguridad de todas las bases de datos de archivo comprimido y de las bases de datos históricas: JCIAuditTrails, JCIEvents, JCIHistorianDB, JCIReportingDB, SpacesAuthorization y JCIItemAnnotation.
      2. Desinstale el software de ADX usando Agregar/quitar programas o Desinstalar un programa. No conserve las bases de datos de Metasys.
      3. Con SQL Server 2016, debe desinstalar el software SQL Server, reiniciar el equipo y reinstalar el software SQL Server, incluido el Service Pack compatible, asegurándose de agregar el componente Reporting Services.

        Con SQL Server 2017, puede instalar SQL Server Reporting Services desde el Centro de Instalación de SQL Server.

      4. Instale el software ADX compatible con el Sistema Avanzado de Informes de Metasys.
      5. Restaure todas las bases de datos de archivo comprimido y las bases de datos históricas.
    • Si está usando el software SQL Server con Reporting Services, desinstale el software ADX con Agregar/quitar programas o Desinstalar un programa (reteniendo las bases de datos), luego reinstale el software ADX compatible con el Sistema Avanzado de Informes de Metasys. Si tiene un ADX dividido, asegúrese de tener los componentes del software SQL Server instalados correctamente en todos los equipos. La base de datos de SCT puede utilizar cualquier versión del software SQL Server que sea compatible con el software de Metasys.

Si desea conocer los pasos a seguir para instalar el ADX compatible con el Sistema Avanzado de Informes de Metasys, consulte Software Metasys Server.