Requisitos de hardware y software de la PVT - Metasys - LIT-12012406 - Software application - Performance Verification Tool - 4.1

Guía del usuario de la herramienta de comprobación del rendimiento (PVT) de Metasys

Product
Accessories > Tools > Performance Verification Tool
Document number
LIT-12012406
Version
4.1
Revision date
2023-03-06
Para instalar la PVT con éxito, recomendamos las siguientes configuraciones de hardware y software:
  • Sistemas operativos de escritorio:
    • Windows® 10, ediciones Pro y Enterprise, versiones 2004, 21H1 y 21H2 (64 bits). Para todas las futuras actualizaciones de Windows 10 después de la versión 21H2, evaluaremos y certificaremos la compatibilidad de las actualizaciones del software de Metasys antes de proporcionar orientación sobre la misma.
  • Sistemas operativos de servidor:
    • Windows® Server® 2019 (versión 1803 o posteriores) (64 bits)
    • Windows® Server® 2016 con Update (KB4512495) (64 bits)
  • Configuración:
    • 8 GB de RAM
    • Disco duro de 100 GB
    • Microsoft .Net 4.7.2 o superior
    • Microsoft Office® 2010 o superior
    • Microsoft Visio® 2013 o superior para exportar la vista del elevador
    • SQLite® versión 3.27.2
Nota:
  • Si el Administrador de software y SQLite versión 3.27.2 no existen en el equipo, el instalador de la PVT los instala automáticamente durante la instalación de la PVT. No es necesario que elimine ninguna otra versión de SQL Server que esté instalada en el equipo.
  • Si instala la PVT en un servidor que ejecute ADS o ADX, los requisitos del sistema deben coincidir en gran medida con los indicados en el boletín Application and Data Server (ADS) and Extended Application and Data Server (ADX) Product Bulletin (LIT-1201525).
  • La IU de la PVT funciona mejor con ajustes de resolución 1920 x 1080. Para obtener la mejor experiencia de visualización, ajuste el tamaño del texto, las aplicaciones y otros elementos al 100 %.