Puntos de datos de diagnóstico del bus - Metasys - LIT-12012406 - Software application - Performance Verification Tool - 4.1

Guía del usuario de la herramienta de comprobación del rendimiento (PVT) de Metasys

Product
Accessories > Tools > Performance Verification Tool
Document number
LIT-12012406
Version
4.1
Revision date
2023-03-06
Los siguientes puntos de datos relacionados con el diagnóstico del bus son capturados por la PVT:
Tabla 1. Puntos de datos de diagnóstico del bus
Punto de datos Categoría
Índice de salud del bus Pestaña Diagnóstico del ramal MSTP
Índice de rendimiento del bus
Tiempo de ejecución
Errores de marcos
Errores de sobreejecución
Errores CRC de encabezado
Errores CRC de datos
Errores de enlace de datos por respuesta demasiado lenta
Errores de aplicación por respuesta demasiado lenta
Errores internos
Desbordamientos del búfer
Señal perdida
Reintentos
Cola de salida máxima utilizada
Trnsd anulación local Pestaña Diagnóstico del protocolo BACnet
Trnsd reintentos segmento
Trnsd reintentos reg
Número de registros Trnsd
Número de registros recibidos
Número de registros
Mensajes Tx descartados
Mensajes Rcbd descartados
Número de registros asignados
Número de cola pendiente
Conteo de cola pendiente de pico
Número de cola desconocido
Número de cola desconocido pico
Tasa mensajes recibidos
Transmisiones por minuto
Tiempos límite de transacción
Trnsd mensajes de red
Rcbd mensajes de red
Rutas de red desconocidas
Rcbd rechazos de red
Rutas de red ocupadas
Rcbd mensj de red desconocido
Mensajes enrutados de red