Limpieza del archivo de registro de Windows - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

Todos los ordenadores, incluido el de OAS , generan archivos de registro relacionados con las funciones del sistema operativo Windows, como IIS. Estos archivos pueden acumularse y acabar ralentizando el rendimiento del ordenador, porque reducen el espacio disponible en el disco duro.

IIS registra cada mensaje que recibe en C:\inetpub\logs\logfiles\w3svc1.

Tras consultar con el departamento de TI, puede eliminar o trasladar todos los archivos de registro de IIS del ordenador de OAS para ahorrar espacio en el disco duro. Quizá le interese conservar los archivos de registro generados durante la última semana como medida de precaución.

También existen diversas herramientas de terceros que sirven para mantener los archivos de registro del sistema operativo Windows y solucionar problemas de almacenamiento de dichos archivos. Busque herramientas que respondan a sus necesidades y cumplan las normas de seguridad de TI de su centro. Dos ejemplos de ese tipo de herramientas son WinDirStat y CCleaner.