Limpieza de archivos temporales en OAS y SCT - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

Los equipos con software OAS y SCT generan archivos temporales y transitorios relacionados con el funcionamiento de OAS y SCT. Estos archivos pueden acumularse y reducir el espacio disponible en el disco duro. Puede eliminarlos o trasladarlos para ayudar a ahorrar espacio en el disco duro.

Las carpetas del sistema Metasys con archivos temporales y transitorios se encuentran en C:\Users\All Users\Johnson Controls\MetasysIII o en C:\ProgramData\Johnson Controls\MetasysIII.

Nota: No instale la herramienta SCT en el equipo OAS Turnkey, debe instalar la SCT en otro ordenador. Si aloja el OAS en una máquina virtual, puede instalar la SCT en la misma máquina virtual que el software OAS.

Las subcarpetas específicas que contienen elementos temporales o transitorios son:

  • \Diagnostics
  • \download
  • \FileTransfer
  • \SecurityFiles
  • \temp
  • \upload

Al eliminar o mover archivos de esas carpetas, no elimine ni mueva las carpetas en sí, solo las subcarpetas y los archivos que contienen. Tampoco altere ninguna otra carpeta de MetasysIII salvo las mencionadas aquí.