Especificaciones técnicas del OAS - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

OAS Turnkey dispone de las siguientes especificaciones:

Tabla 1. Especificaciones de hardware y software de OAS Turnkey
Procesador Intel® Atom® E3900
Sistema operativo

Windows 10 Enterprise LTSB versión 1607

Software de base de datos SQL Server 2017 Express con CU19 (64 bits)
Memoria 8 GB
Entrada de energía 12 a 24 V CC de entrada
Puertos serie RS-232-C 1
Puertos serie USB 1 Cuatro puertos USB 3.0
Puertos Ethernet 2 2
Tarjeta inalámbrica 3 M.2
Almacenamiento 128 GB eMMC
Nota: El OAS Turnkey no cumple los requisitos mínimos para ejecutar las funciones de detección y clasificación de fallos.

Si instala el OAS en una máquina virtual, revise la siguiente tabla para comprobar que cumple los requisitos mínimos de hardware y software.

Tabla 2. Requisitos de hardware y software de la aplicación OAS
Plataforma informática recomendada

Procesador Intel Core i7-8700, seis núcleos, 3,20 GHz o superior

Nota: Haga coincidir las especificaciones de las recomendaciones de ADS/ADX que corresponden a las características del sitio. Por ejemplo, el número de usuarios, el número de motores y objetos y el tráfico del sitio. Si aloja el OAS en una máquina virtual, siga las recomendaciones indicadas en el documento Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279).

Dos discos duros de 500 GB con 40 GB de espacio libre después de la instalación de todos los requisitos previos de software y antes de la instalación del software OAS. Configure RAID 1 (mirroring) con el caché de escritura en disco activado

Nota: El software previo necesario incluye el sistema operativo, el software de base de datos y .NET Framework compatibles.
Memoria 4

Mínimo: 8 GB

Nota: El host de la VM debe tener al menos 8 GB de RAM asignados en todo momento. Cuando configure la VM, no seleccione la opción para habilitar la memoria dinámica.
Sistemas operativos de escritorio y software de base de datos compatibles

Windows® 10, ediciones Pro y Enterprise, versiones 2004, 21H1 y 21H2 (64 bits). Para todas las futuras actualizaciones de Windows 10 después de la versión 21H2, evaluaremos y certificaremos la compatibilidad de las actualizaciones del software de Metasys antes de proporcionar orientación sobre la misma.

Windows® 10 Enterprise LTSC (21H2) (64 bits)

Compatible con:

  • SQL Server® 2019 Express con CU14 (64 bits)
  • SQL Server® 2017 Express con CU27 (64 bits)
  • SQL Server® 2016 Express con SP2 CU17 (64 bits)
Sistemas operativos de servidor y software de base de datos compatibles

Windows® Server® 2019 (versión 1809 o posteriores) (64 bits)

Windows® Server® 2016 (versión 1607 o posteriores) (64 bits)

Compatible con:
  • SQL Server® 2019 con CU14 (64 bits)
  • SQL Server® 2017 con CU27 (64 bits)
  • SQL Server® 2016 con SP2 CU17 (64 bits)
Interfaces de usuario compatibles

Interfaz de usuario de Metasys

Portal de administración de centros (SMP)

Entornos virtuales compatibles

Microsoft Hyper-V™

VMware®

Software adicional incluido con la descarga de software del OAS

Microsoft .NET Framework versión 4.7.2

Microsoft .NET Core 3.1.21

Software Launcher

RabbitMQ Server 3.8.16

Erlang OTP 23.2 (11.1.4)

Software opcional

Metasys Database Manager

Programa de instalación del idioma

1 Aunque los puertos USB están activos en el hardware del OAS Turnkey, OAS no admite su uso como método de integración. Por ejemplo, no se puede conectar un ramal de dispositivos de campo utilizando el puerto USB. Debe utilizar un bus de campo remoto o dispositivos de campo BACnet/IP.
2 Utilice solo un puerto Ethernet para la conectividad de red.
3 La tarjeta inalámbrica no es compatible con Metasys.
4 Para obtener el mayor rendimiento, utilice la cantidad máxima de memoria que permita el equipo.