El servidor de datos abiertos (Open Application Server, OAS) combina las capacidades de un servidor y un motor de Metasys en una sola oferta de software, con características adicionales opcionales. Hay dos opciones de licencia disponibles para OAS, OAS mínimo y OAS estándar. Para obtener más información sobre las versiones de OAS, consulte Tabla 1.
Como Director del Sitio, el OAS estándar admite hasta dos dispositivos supervisores, 200 dispositivos de campo y 20 000 objetos que empleen integraciones de BACnet®/IP y bus de campo remoto. El OAS admite la integración con los siguientes dispositivos y sistemas: Sistema inalámbrico ZFP Pro, Control de acceso® C•CURE 9000® , Modbus®, M-Bus®,KNX® y arquitectura unificada (UA) OPC®. Para obtener más información, consulte Open Application Server (OAS) Installation Guide (LIT-12013222).
El servidor OAS ofrece opciones de software de base de datos para archivar datos históricos con licencia utilizando la base de datos del software Microsoft® SQL Server y permite la comunicación segura a una serie de motores de red, incluidos los motores de las series NAE, NCE, SNE y SNC.
Características | OAS Mínimo | OAS Estándar |
---|---|---|
Compatible con la IU de Metasys | Sí | Sí |
Admite motores | No | Dos |
Admite licencias de complementos Nota:
La detección y clasificación de fallos no son compatibles con la solución lista para usar.
|
Sí | Sí |
Compatibilidad directa con los dispositivos de campo | 200 | 200 |
Admite SMP | Sí | Sí |