Requisitos de licencia de Microsoft SQL Server - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

Todas las versiones del software Microsoft SQL Server Standard o Enterprise utilizan un modelo de licencia por núcleo. Las versiones de SQL Server Express, sin embargo, no requieren licencia. Para determinar las necesidades de licencia del software SQL Server Standard o Enterprise que se instala en un servidor Metasys:

  • cuente el número de núcleos del procesador
  • adquiera el número adecuado de licencias de núcleo

Para ayudarle a contar el número de núcleos del procesador, consulte las especificaciones proporcionadas por el fabricante del equipo o descargue el juego de herramientas gratuito Herramientas de evaluación y planificación de Microsoft ( https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=7826). Este juego de herramientas puede requerir la asistencia de un profesional de la informática. También puede consultar la Tabla de factores de núcleo de Microsoft disponible en http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=229882.

Después de determinar el número de núcleos del procesador, compre el número apropiado de licencias de núcleo que permita que el equipo OAS acceda a la base de datos de SQL Server. Si el equipo OAS que ejecuta el software SQL Server tiene múltiples núcleos en el procesador, compre una licencia para cada núcleo físico del mismo. Por ejemplo: si el equipo tiene un solo procesador de cuatro núcleos, compre cuatro licencias de núcleo.

Tabla 1 indica el número de licencias de núcleo necesarias en función del número de núcleos físicos del procesador.

Tabla 1. Requisitos de licencia de SQL Server

Núcleos físicos del procesador

Licencias de núcleo necesarias

(El software SQL Server Standard/Enterprise requiere un mínimo de cuatro licencias de núcleo, incluso para procesadores con menos de cuatro núcleos)

1

4

2

4

4

4

6

6

8

8