Herramientas de diagnóstico del motor SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

El hardware del SNE y la IU ofrecen herramientas para diagnosticar y solucionar problemas de hardware y software en el motor SNE.

Las principales herramientas de diagnóstico del SNE son:

También hay otras herramientas disponibles, como el SNMP Trap Browser y el comando ping para determinar la dirección IP del motor SNE y la capacidad de comunicarse en la red TCP/IP. Consulte Determinación del nombre del dispositivo y la dirección IP del SNE para establecer una conexión de red y Procedimientos para la resolución de problemas para obtener información sobre el uso del Trap Browser y el comando ping.