Especificaciones técnicas de los modelos SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11
Tabla 1. Motor de red SNE2200

Especificación

Descripción

Requisitos de alimentación

24 V CA nominales dedicados, fuente de alimentación Clase 2 (Norteamérica), fuente de alimentación SELV (Europa), a 50/60 Hz (voltaje de 20 V CA mínimo a 30 V CA máximo)

Alternativa: Entrada nominal dedicada de 24 V CC, fuente de alimentación de Clase II; Norteamérica: ACC-PWRKIT-1A24; Europa: ACC-PWRKIT-1E24

Consumo eléctrico

38 VA máx.

Sistema operativo

Wind River® Linux LTS 17 (LTS=soporte a largo plazo)

Procesador

Procesador NXP i.MX6 DualLite, procesador Cortex-A9 de doble núcleo a 1,0 GHz con 512 KB de caché L2

Memoria

Memoria flash no volátil de 16 GB para el sistema de funcionamiento, datos de configuración y almacenamiento y copia de seguridad de datos de operaciones

SDRAM de 2 GB para memoria dinámica de datos de operaciones

Integraciones compatibles

BACnet/IP, BACnet MS/TP, N2 Bus, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, central de incendios Zettler

Gestión de vídeo Tyco C•CURE 9000-victor, FACU Simplex, control de iluminación Molex, control de iluminación Cree SmartCast

Interfaces de red y en serie

Un puerto Ethernet; 1000/100/10 Mbps; conector RJ45 de 8 pines

Dos puertos FC (RJ12 de 6 pines; se conecta a un cable de bus de campo RJ12 de 1,5 m)

Dos puertos RS-485 con aislamiento óptico; con un bloque de conectores de 4 pines extraíble.

Tres puertos USB (un puerto Micro-B y dos puertos USB A). Todos son compatibles con USB 2.0 y la especificación Open HCI (Open Host Controller Interface); actualmente, el puerto Micro-USB está inactivo

Velocidades de transmisión

Comunicación Ethernet: 1000, 100 o 10 Mbps

Con aislamiento óptico, comunicación serie (bus FC): 76 800, 38 400, 19 200, 9600 o 1200 bps (seleccionable)

Condiciones de temperatura ambiente

Funcionamiento: De 0°C a 50°C (32°F a 122°F)

No puede funcionar: De -40°C a 70°C (-40°F a 158°F)

Condiciones de humedad ambiental

Almacenamiento: Entre el 5 y el 95 % de HR, punto de condensación máximo 30 °C (86 °F)

Funcionamiento: Entre el 10 y el 90 % de HR, punto de condensación máximo 30 °C (86 °F)

Carcasa

Carcasa negra de policarbonato y acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

Montaje

En una superficie plana con tornillos, en tres clips de montaje o en un solo carril DIN de 35 mm

Dimensiones (altura x ancho x profundidad)

190 x 125 x 44,5 mm (7,48 x 4,92 x 1,75 pulg.)

Peso

0,387 kg (0,852 lb)

Cumplimiento legal

Estados Unidos: Certificado UL, archivo E107041, equipo de gestión de la energía conforme con UL 916, CCN PAZX; certificado FCC de conformidad con CFR47, Parte 15, Subparte B, Clase A

Canadá: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N.º 205; equipo de señalización; conforme con las normas de Industry Canada, ICES-003

Europa: Marca CE - Johnson Controls, Inc. declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (CEM).

Australia y Nueva Zelanda: Marca RCM, cumple las normas sobre emisiones de Australia/NZ.

BACnet International: Certificado por BTL 135-2016 listado B-BC/B-RTR/B-BBMD, revisión de protocolo 15

Tabla 2. Motores de red SNE11000, SNE10500 y SNE110L0

Especificación

Descripción

Requisitos de alimentación

24 V CA nominales dedicados, fuente de alimentación Clase 2 (Norteamérica), fuente de alimentación SELV (Europa), a 50/60 Hz (voltaje de 20 V CA mínimo a 30 V CA máximo)

Alternativa: Entrada nominal dedicada de 24 V CC, fuente de alimentación de Clase II; Norteamérica: ACC-PWRKIT-1A24; Europa: ACC-PWRKIT-1E24

Consumo eléctrico

38 VA máx.

Sistema operativo

Wind River® Linux LTS 17 (LTS=soporte a largo plazo)

Procesador

Procesador NXP i.MX6 DualLite, procesador Cortex-A9 de doble núcleo a 1,0 GHz con 512 KB de caché L2

Memoria

Memoria flash no volátil de 16 GB para el sistema de funcionamiento, datos de configuración y almacenamiento y copia de seguridad de datos de operaciones

SDRAM de 2 GB para memoria dinámica de datos de operaciones

Integraciones compatibles

BACnet/IP, BACnet MS/TP, N2 Bus, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, central de incendios Zettler

Gestión de vídeo Tyco C•CURE 9000-victor, FACU Simplex, control de iluminación Molex, control de iluminación Cree SmartCast

Nota: El modelo SNE110L0 admite la integración de un dispositivo IP, pero no admite la interfaz de red N2 Bus o LonWorks.

Interfaces de red y en serie

Un puerto Ethernet; 1000/100/10 Mbps; conector RJ45 de 8 pines

Un puerto FC (RJ12 de 6 pines; se conecta a un cable de bus de campo RJ-12 de 1,5 m)

Un puerto RS-485 con aislamiento óptico; con un bloque de conectores de 4 pines extraíble.

Tres puertos USB (un puerto Micro-B y dos puertos USB A). Todos son compatibles con USB 2.0 y la especificación Open HCI (Open Host Controller Interface); actualmente, el puerto Micro-USB está inactivo

Velocidades de transmisión

Comunicación Ethernet: 1000, 100 o 10 Mbps

Con aislamiento óptico, comunicación serie (bus FC): 76 800, 38 400, 19 200, 9600 o 1200 bps (seleccionable)

Condiciones de temperatura ambiente

Funcionamiento: De 0°C a 50°C (32°F a 122°F)

Funcionamiento de supervivencia: De -30°C a 60°C (-22°F a 140°F)

No puede funcionar: De -40°C a 70°C (-40°F a 158°F)

Condiciones de humedad ambiental

Almacenamiento: Entre el 5 y el 95 % de HR, punto de condensación máximo 30 °C (86 °F)

Funcionamiento: Entre el 10 y el 90 % de HR, punto de condensación máximo 30 °C (86 °F)

Carcasa

Carcasa negra de policarbonato y acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

Montaje

En una superficie plana con tornillos, en tres clips de montaje o en un solo carril DIN de 35 mm

Dimensiones (altura x ancho x profundidad)

190 x 125 x 45,5 mm (7,48 x 4,92 x 1,75 pulg.)

Peso

0,387 kg (0,852 lb)

Cumplimiento legal

Estados Unidos: Certificado UL, archivo E107041, equipo de gestión de la energía conforme con UL 916, CCN PAZX; certificado FCC de conformidad con CFR47, Parte 15, Subparte B, Clase A

Canadá: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N.º 205; equipo de señalización; conforme con las normas de Industry Canada, ICES-003

Europa: Marca CE - Johnson Controls, Inc. declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (CEM).

Australia y Nueva Zelanda: Marca RCM, cumple las normas sobre emisiones de Australia/NZ.

BACnet International: Certificado por BTL 135-2016 listado B-BC/B-RTR/B-BBMD, revisión de protocolo 15