Modelo SNE11000 - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

El modelo SNE11000:

  • sucede a la serie NAE45 de motores de red. Para obtener más información sobre cómo migrar un NAE45 a un modelo SNE11000, consulte Migración de NAE a SNE y Migración de NAE a SNE.

  • admite un bus de campo RS485 y una red LonWorks en una red del sistema Metasys. El bus de campo puede ser el bus N2 heredado o un ramal BACnet® MS/TP con hasta 100 controladores de campo. La red LonWorks se integra con la adición de un adaptador USB LonWorks y admite hasta 127 dispositivos LonWorks.

  • es compatible con hasta dos integraciones de proveedores, incluyendo Modbus, M-Bus, KNX y C•CURE/victor

  • monitoriza y controla hasta 100 dispositivos BACnet IP a través de Ethernet a nivel de supervisión

  • sirve como Director de Sitio supervisando un máximo de dos motores de red adicionales, que pueden ser únicamente motores del modelo SNC, SNE10500 y SNE11000

  • es compatible con DNS (servidor de nombres de dominio) para resolver nombres de SNE en la red del edificio, pero no es compatible con la resolución de nombres NETBIOS