Serie SNE de motores de red - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 10.1

Guía de puesta en marcha del SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-11

Los SNE son controladores de supervisión para la web basados en Ethernet, que conectan las redes BAS a las redes IP y a la web, y permiten monitorizar y controlar los dispositivos de campo BAS desde un equipo con la aplicación Launcher. Utilice la aplicación Launcher para iniciar sesión en el SNE. Si el Launcher no está ya instalado en su máquina, se le pedirá que lo instale cuando intente iniciar sesión con un navegador web. Para instalar el Launcher, utilice una versión compatible de Windows® Internet Explorer®, Google® Chrome™ o Apple® Safari®. (Es posible que otros navegadores web funcionen, pero no están probados ni son compatibles) Consulte Launcher Installation Instructions (LIT-12011783) .

Los controladores de supervisión SNE son una línea escalable de equipos monofuncionales, con diversas prestaciones de red, ramal y dispositivo de campo para satisfacer las necesidades de distintas aplicaciones.

Todos los SNE ofrecen programación, gestión de alarmas y eventos, tendencias, gestión de la energía, intercambio de datos y protección mediante contraseña. Los SNE se cargan en fábrica con un sistema operativo Linux compatible y la versión más reciente del software del sistema Metasys. Los SNE son compatibles con cinco integraciones de proveedores diferentes que se pueden seleccionar durante la puesta en marcha: Modbus, M-Bus, KNX, Tyco® C•CURE®/victor® y Zettler. Cada SNE puede ejecutar dos integraciones. Para poner en marcha cada protocolo, consulte el documento correspondiente:

  • Modbus: Network Engine Commissioning for Modbus Vendor Integration Application Note (LIT-12013150)
  • M-Bus: Network Engine Commissioning for M-bus Vendor Integration Application Note (LIT-12013149)
  • KNX: Network Engine Commissioning for KNX Vendor Integration Application Note (LIT-12013148)
  • C•CURE-victor: Network Engine Commissioning for C•CURE-victor integration Application Note(LIT-12013151)
  • Zettler: Network Engine Commissioning for Zettler MX Speak 6.0 Vendor Integration Application Note (LIT-12013269)