Limpieza de archivos temporales en ADS/ADX y SCT - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

Los equipos con software ADS/ADX y SCT generan archivos temporales y transitorios relacionados con el funcionamiento de ADS/ADX y SCT. Estos archivos pueden acumularse y reducir el espacio disponible en el disco duro. Puede eliminarlos o trasladarlos para ayudar a ahorrar espacio en el disco duro.

Las carpetas del sistema Metasys con archivos temporales y transitorios se encuentran en C:\Users\All Users\Johnson Controls\MetasysIII o en C:\ProgramData\Johnson Controls\MetasysIII.

Las subcarpetas específicas que contienen elementos temporales o transitorios son:

  • \Diagnostics
  • \download
  • \FileTransfer
  • \SecurityFiles
  • \temp
  • \upload

Al eliminar o mover archivos de esas carpetas, no elimine ni mueva las carpetas en sí, solo las subcarpetas y los archivos que contienen. Tampoco altere ninguna otra carpeta de MetasysIII salvo las mencionadas aquí.