Copia de seguridad, restauración y cambio de nombre de bases de datos de SQL Server - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

Es necesario realizar copias de seguridad frecuentes de las bases de datos de SQL Server para preservar la integridad del sistema. Estudie las necesidades de su empresa para determinar si conviene realizar copias de seguridad diarias, semanales o mensuales. El software Metasys Database Manager ofrece un práctico método para copia de seguridad, restauración y cambio de nombre de bases de datos. Para obtener más información, consulte Metasys Database Manager Help (LIT-12011202).

También se pueden utilizar funciones de base de datos con Microsoft SQL Server Management Studio. Esta herramienta se incluye en las ediciones completas del software SQL Server y está disponible para las ediciones Express en el sitio web Centro de descarga de Microsoft. Para obtener más información sobre el uso de aplicaciones de terceros para realizar copias de seguridad de bases de datos individuales, consulte a su representante de asistencia de Johnson Controls.

Encontrará más recomendaciones generales sobre bases de datos de SQL Server en Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279).

Para evitar problemas con el sistema, no incluya los siguientes archivos y carpetas de en ninguna copia de seguridad:

  • C:\Program Files (x86)\Johnson Controls\MetasysIII
  • C:\Program Files (x86)\Johnson Controls\MetasysIII\WS\WEB.CONFIG
  • C:\Program Files (x86)\Johnson Controls\MetasysIII\WS\BIN
  • C:\<WINNT o Windows>\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4332\CONFIG
  • C:\<WINNT o Windows>\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\CONFIG
  • C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Config
  • C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG
  • C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Config
  • C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.7.2\Config
  • C:\Program Files (x86)\Johnson Controls\MetasysIII\WS\GLOBAL.ASAX