ADS/ADX deja de responder tras las actualizaciones de Windows - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

Este tema describe cómo resolver el fallo de ADS/ADX después de una actualización de Windows.

Un ADS/ADX puede dejar de responder o puede fallar después de aplicar las actualizaciones del sistema operativo Windows. Después de aplicar las actualizaciones de Windows en el equipo ADS/ADX, recomendamos reiniciar el equipo.

Para garantizar que el ADS/ADX siga funcionando, desactive las actualizaciones automáticas de Windows. Configure un proceso de actualización manual de Windows programado regularmente. Cuando aplique una actualización, supervise el sistema para asegurarse de que el servidor sigue funcionando con normalidad. Realice un reinicio si es necesario..

En un equipo con Windows 10, el software ADS puede dejar de funcionar después de una actualización de nivel superior de Windows. Si se encuentra con este problema, póngase en contacto con su técnico de asistencia de campo de Johnson Controls.