Configuración de las opciones de alimentación para las tarjetas de red de ADS/ADX - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

Procedimiento

  1. En el Panel de control, seleccione Sistema y seguridad, Sistema, y luego haga clic en Gestor de dispositivos en el panel izquierdo. Si aparece la ventana Control de cuentas de usuario, haga clic en Continuar o en . Aparece la ventana Administrador de dispositivos.
  2. Expanda la opción Adaptadores de red.
  3. Desactive las tarjetas de interfaz de red (NIC) que no vaya a utilizar, y luego instálelas y vuelva a activarlas si las necesita.
  4. Haga clic con el botón derecho en la tarjeta de red y, luego, haga clic en Deshabilitar dispositivo.
  5. Para borrar la Administración de energía, haga clic con el botón derecho del ratón en la tarjeta de red y luego en Propiedades.
  6. Haga clic en la pestaña Administración de energía. Desmarque la opción Permitir que el equipo apague este dispositivo para ahorrar energía.
  7. Haga clic en Aceptar.
    Nota: Si hay más de un adaptador de red en la lista, repita los pasos 4-6 para cada uno de ellos.
  8. Cierre todas las ventanas.