Requisitos del sistema del Servidor extendido de aplicaciones y datos (ADX unificado de 10 o 25 usuarios) - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

Utilice las siguientes recomendaciones para los sitios pequeños y de pequeños a medianos.

Tabla 1. Requisitos del sistema del Servidor extendido de aplicaciones y datos (sistemas ADX unificado, 10 o 25 usuarios)

Plataforma de servidor recomendada 1

Procesador para sitios pequeños: Intel® Xeon® Gold 5222 3,8 GHz, 4 núcleos/8 hilos, 10,4 GT/s, 16,5 M de caché, Turbo, HT (105 W) DDR4-2933 o Intel® Xeon® Gold 6244 3,6 GHz, 8 núcleos/16 hilos, 10,4 GT/s, 24,75 M de caché, Turbo, HT (150 W) DDR4-2933

Procesador para sitios de pequeños a medianos: Intel® Xeon® Gold 5222 3,8 GHz, 4 núcleos/8 hilos, 10,4 GT/s, 16,5 M de caché, Turbo, HT (105 W) DDR4-2933 y el segundo tipo de procesador recomendado es Intel® Xeon® Gold 5222 3,8 GHz, 4 núcleos/8 hilos, 10,4 GT/s, 16,5 M de caché, Turbo, HT (105 W) DDR4-2933

Disco duro: 2 x 960 GB SSD SATA Uso mixto 6 Gbps 512 2,5 pulg. Hot-plug (RAID 1) 2 con 40 GB de espacio libre después de la instalación de todos los requisitos de software y antes de la instalación del software ADS. Configure RAID 1 (mirroring/discos en espejo) con el caché de escritura en disco activado.

Nota: Los requisitos de software incluyen el sistema operativo Windows, el software SQL Server, Windows .NET Framework y cualquier otro software o SP necesarios para la configuración del ADX.

Memoria mínima necesaria 3

32 GB RDIMM, 2933 MT/s, doble rango

El host de la VM debe tener al menos 8 GB de RAM asignados en todo momento. Cuando configure la VM, no seleccione la opción para habilitar la memoria dinámica.

Número de motores admitidos

Para obtener información sobre el número de motores admitidos, consulte la tabla denominada Número máximo de motores de red admitidos según el tipo de servidor Metasys y el tamaño del servidor en la Guía de configuración del sistema Metasys (LIT-12011832).

Número de usuarios del Portal de administración de centros admitidos

Para sitios pequeños: Hasta 10

Para sitios de pequeños a medianos: Hasta 10

Número de usuarios de la IU de Metasys admitidos

Para sitios pequeños: Hasta 15

Para sitios de pequeños a medianos: Hasta 25

Sistemas operativos y software de base de datos compatibles 4

Windows® Server® 2019 (versión 1809 o posteriores) (64 bits)

Nota: El sistema avanzado de informes de Metasys no es compatible con SQL Server 2019.
Compatible con:
  • SQL Server® 2019 con CU14 (64 bits)
    Nota: SQL Server 2019 puede provocar que se agote el tiempo de espera del caché del servicio de configuración que construye procedimientos almacenados. Esto hace que falle el inicio de sesión en Metasys UI. Para solucionar este problema, configure SQL Server 2019 para que se ejecute en el modo de compatibilidad 2017. Para obtener más información, consulte docs.microsoft.com.
  • SQL Server® 2017 con CU27 (64 bits)
  • SQL Server® 2016 con SP2 CU17 (64 bits)

Windows® Server® 2016 (versión 1607 o posteriores) (64 bits)

Compatible con:
  • SQL Server® 2019 con CU14 (64 bits)
    Nota: SQL Server 2019 puede provocar que se agote el tiempo de espera del caché del servicio de configuración que construye procedimientos almacenados. Esto hace que falle el inicio de sesión en Metasys UI. Para solucionar este problema, configure SQL Server 2019 para que se ejecute en el modo de compatibilidad 2017. Para obtener más información, consulte docs.microsoft.com.
  • SQL Server® 2017 con CU27 (64 bits)
  • SQL Server® 2016 con SP2 CU17 (64 bits)

Entornos virtuales compatibles

Microsoft Hyper-V™

VMware®

Interfaces de usuario compatibles

Portal de administración de centros (SMP)

IU de Metasys

Software adicional incluido con la descarga del software ADX

Microsoft .NET Framework 4.7.2

Microsoft .NET Core 3.1.17

Software Launcher

Software Metasys Database Manager

Software del Sistema de informes avanzados de Metasys

RabbitMQ Server 3.8.16

Erlang OTP 23.2 (11.1.4)

Nota: El Sistema Avanzado de Informes de Metasys requiere un ADX. El equipo con SCT debe estar en línea y ser accesible para el ADX en todo momento.

Hardware opcional

Cualquier impresora de red o local compatible con el sistema operativo cualificado de Windows

Software opcional

Herramienta de Generación de Gráficos

Software de la CCT

Software de la SCT

Utilidad de exportación de Metasys

Para el software SQL Server, debe adquirir una licencia del software SQL Server de conformidad con las directrices indicadas en: SQL Server 2019, SQL Server 2017 y SQL Server 2016.

1 Nuestra plataforma informática y nuestras recomendaciones de memoria no pretenden dar a entender que las máquinas más antiguas o más lentas no puedan utilizarse. Consulte Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) para obtener más información sobre las recomendaciones para el equipo/servidor.
2 Para mejorar el rendimiento, utilice discos duros SSD (preferencia) o SAS (no discos duros SATA) que utilicen controladores RAID con caché de escritura activado.
3 Para obtener el mejor rendimiento, utilice la cantidad máxima de memoria. Un ADX con 32 GB de RAM tiene un rendimiento mucho mayor que un ADX con solo 16 GB de RAM.
4 Consulte Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) para ver los ajustes específicos del sistema operativo Microsoft Windows que puedan ser necesarios para la configuración del sistema Metasys.