Utilice las siguientes recomendaciones para sitios de grandes a extragrandes y para sitios extragrandes.
| Plataforma de servidor recomendada 1 |
Servidor web/de aplicaciones Procesador para sitios de grandes a extragrandes: Intel® Xeon® Gold 6244 3,6 GHz, 8 núcleos/16 hilos, 10,4 GT/s, 24.75 M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933 y el segundo tipo de procesador recomendado es Intel® Xeon® Gold 6244 3,6 GHz, 8 núcleos/16 hilos, 10,4 GT/s, 24,75 M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933 Procesador para sitios extragrandes: Intel® Xeon® Gold 6136 3,0 GHz, 12 núcleos/24 hilos, 10,4 GT/s, 24,75 M de caché, Turbo, HT (150 W) DDR4-2666 y el segundo tipo de procesador recomendado es Intel® Xeon® Gold 6136 3,0 GHz, 12 núcleos/24 hilos, 10,4 GT/s, 24,75 M de caché, Turbo, HT (150 W) DDR4-2666 Disco duro para sitios de grandes a extragrandes: Disco de 960 GB SSD SATA Uso mixto 12 Gbps 512e 2.5 pulg. Hot-plug PM5-V, 3 DWPD, 5256 TBW (RAID 5) 2 con 50 GB de espacio libre después de la instalación de todo el software necesario 3 y antes de la instalación del software ADS. Configure RAID 5 con el caché de escritura en disco activado. Utilice un mínimo de tres discos duros para RAID 5 o un mínimo de cuatro discos duros para RAID 10. Disco duro para sitios extragrandes: Disco de 960 GB SSD SAS Uso mixto,12 Gbps 512e, 2,5 pulg. Hot plug, PM5-V, 3 DWPD, 5256 TBW (RAID 5) 2 con 50 GB de espacio libre después de la instalación de todos los requisitos previos de software3 y antes de la instalación del software ADS. Configure RAID 5 con el caché de escritura en disco activado. Utilice un mínimo de tres discos duros para RAID 5 o un mínimo de cuatro discos duros para RAID 10. Controlador RAID PERC H730P, 2 GB NV de caché, minitarjeta Notes:
|
|
| Plataforma de servidor recomendada |
Servidor de base de datos Procesador para sitios de grandes a extragrandes: Intel® Xeon® Gold 6244 3,6 GHz, 8 núcleos/16 hilos, 10,4 GT/s, 24.75 M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933 y el segundo tipo de procesador recomendado es Intel® Xeon® Gold 6244 3,6 GHz, 8 núcleos/16 hilos, 10,4 GT/s, 24,75 M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933 Procesador para sitios extragrandes: Intel® Xeon® Gold 6136 3,0 GHz, 12 núcleos/24 hilos, 10,4 GT/s, 24,75 M de caché, Turbo, HT (150 W) DDR4-2666 y el segundo tipo de procesador recomendado es Intel® Xeon® Gold 6136 3,0 GHz, 12 núcleos/24 hilos, 10,4 GT/s, 24,75 M de caché, Turbo, HT (150 W) DDR4-2666 Disco duro para sitios de grandes a extragrandes: Disco de 960 GB SSD SAS Uso mixto,12 Gbps 512e, 2,5 pulg. Hot plug, PM5-V, 3 DWPD, 5256 TBW (RAID 5) 2 con 50 GB de espacio libre después de la instalación de todos los requisitos previos de software3 y antes de la instalación del software ADS. Configure RAID 5 con el caché de escritura en disco activado. Utilice un mínimo de tres discos duros para RAID 5 o un mínimo de cuatro discos duros para RAID 10. Disco duro para sitios extragrandes: Disco de 960 GB SSD SAS Uso mixto,12 Gbps 512e, 2,5 pulg. Hot plug, PM5-V, 3 DWPD, 5256 TBW (RAID 5) 2 con 50 GB de espacio libre después de la instalación de todos los requisitos previos de software3 y antes de la instalación del software ADS. Configure RAID 5 con el caché de escritura en disco activado. Utilice un mínimo de tres discos duros para RAID 5 o un mínimo de cuatro discos duros para RAID 10. Controlador RAID PERC H730P, 2 GB NV de caché, minitarjeta |
|
| Plataforma de servidor recomendada |
Equipo con SCT En una configuración dividida, no se puede instalar la SCT en el equipo del servidor web/de aplicaciones ADX ni en el equipo del servidor de la base de datos del ADX. En la página System Configuration Tool Catalog Page (LIT-1900198) se pueden consultar los requisitos actuales del equipo con SCT. |
|
|
Memoria mínima necesaria 4 |
Para sitios grandes y extragrandes: 64 GB RDIMM, 2933 MT/s, doble rango Para sitios extragrandes: 64 a 128 GB RDIMM, 2933 MT/s, doble rango El host de la VM debe tener al menos 8 GB de RAM asignados en todo momento. Cuando configure la VM, no seleccione la opción para habilitar la memoria dinámica. |
|
|
Número de motores admitidos |
Para obtener información sobre el número de motores admitidos, consulte la tabla denominada Número máximo de motores de red admitidos según el tipo de servidor Metasys y el tamaño del servidor en la Guía de configuración del sistema Metasys (LIT-12011832). |
|
|
Número de usuarios del Portal de administración de centros admitidos |
Para sitios grandes y extragrandes: Hasta 50 Para sitios extragrandes: Hasta 100 |
|
|
Número de usuarios de la IU de Metasys admitidos |
Para sitios grandes y extragrandes: Hasta 50 Para sitios extragrandes: Hasta 50 |
|
|
Sistemas operativos y software de base de datos compatibles 5 , 6 |
Windows® Server® 2019 (versión 1809 o posteriores) (64 bits) Nota:
El sistema avanzado de informes de Metasys no es compatible con SQL Server 2019.
Compatible con:
|
|
|
Windows® Server® 2016 (versión 1607 o posteriores) (64 bits) Compatible con:
|
||
|
Entornos virtuales compatibles |
Microsoft Hyper-V™ VMware® |
|
|
Interfaces de usuario compatibles |
Portal de administración de centros (SMP) IU de Metasys |
|
| Software adicional incluido con la descarga del software ADX |
Microsoft .NET Framework 4.7.2 Microsoft .NET Core 3.1.17 Software Launcher Software Metasys Database Manager Software del Sistema de informes avanzados de Metasys RabbitMQ Server 3.8.16 Erlang OTP 23.2 (11.1.4) Nota: El Sistema Avanzado de Informes de Metasys requiere un ADX. El equipo con SCT debe estar en línea y ser accesible para el ADX en todo momento.
|
|
|
Hardware opcional |
Cualquier impresora de red o local compatible con el sistema operativo cualificado de Windows |
|
|
Software opcional |
Herramienta de Generación de Gráficos Software de la CCT Software de la SCT Utilidad de exportación de Metasys |
|
Para el software SQL Server, debe adquirir una licencia del software SQL Server de conformidad con las directrices indicadas en: SQL Server 2019, SQL Server 2017 y SQL Server 2016.