Utilice las siguientes recomendaciones para sitios de medianos a grandes.
|
Plataforma de servidor recomendada 1 |
Servidor web/de aplicaciones Intel® Xeon® Gold 5222 3,8 GHz, 4 núcleos/8 hilos, 10,4 GT/s, 16,5 M de caché, Turbo, HT (105 W) DDR4-2933 y el segundo tipo de procesador recomendado es Intel® Xeon® Gold 5222 3,8 GHz, 4 núcleos/8 hilos, 10,4 GT/s, 16,5 M de caché, Turbo, HT (105 W) DDR4-2933 2 discos de 960 GB SSD SATA Uso mixto 6 Gbps 512 2.5 pulg. Hot-plug (RAID 1) 2 con 50 GB de espacio libre después de la instalación de todo el software necesario 3 y antes de la instalación del software ADS. Configure RAID 1 (mirroring/discos en espejo) con el caché de escritura en disco activado Notes:
|
|
|
Servidor de base de datos Intel® Xeon® Gold 5222 3,8 GHz, 4 núcleos/8 hilos, 10,4 GT/s, 16,5 M de caché, Turbo, HT (105 W) DDR4-2933 y el segundo tipo de procesador recomendado es Intel® Xeon® Gold 5222 3,8 GHz, 4 núcleos/8 hilos, 10,4 GT/s, 16,5 M de caché, Turbo, HT (105 W) DDR4-2933 2 discos duros de 960 GB SSD SATA Uso mixto 6 Gbps 512, 2,5 pulg (RAID 1) 2 con 50 GB de espacio libre después de la instalación de todos los requisitos previos de software3 y antes de la instalación del software ADS. Configure RAID 1 (mirroring/discos en espejo) con el caché de escritura en disco activado |
||
|
Equipo con SCT En una configuración dividida, no se puede instalar la SCT en el equipo del servidor web/de aplicaciones ADX ni en el equipo del servidor de la base de datos del ADX. En la página System Configuration Tool Catalog Page (LIT-1900198) se pueden consultar los requisitos actuales del equipo con SCT. |
||
|
Memoria mínima necesaria 4 |
64 GB de RDIMM, 2933 MT/s, doble rango (servidor web/de aplicaciones y servidor de base de datos para ADX de 10 o 25 usuarios) El host de la VM debe tener al menos 8 GB de RAM asignados en todo momento. Cuando configure la VM, no seleccione la opción para habilitar la memoria dinámica. |
|
|
Número de motores admitidos |
Para obtener información sobre el número de motores admitidos, consulte la tabla denominada Número máximo de motores de red admitidos según el tipo de servidor Metasys y el tamaño del servidor en la Guía de configuración del sistema Metasys (LIT-12011832). |
|
|
Número de usuarios del Portal de administración de centros admitidos |
Hasta 25 |
|
|
Número de usuarios de la IU de Metasys admitidos |
Hasta 25 |
|
|
Sistemas operativos soportados 5 , 6 con Software de Base de Datos Soportado |
Windows® Server® 2019 (versión 1809 o posteriores) (64 bits) Nota:
El sistema avanzado de informes de Metasys no es compatible con SQL Server 2019.
Compatible con:
|
|
|
Windows® Server® 2016 (versión 1607 o posteriores) (64 bits) Compatible con:
|
||
|
Entornos virtuales compatibles |
Microsoft Hyper-V™ VMware® |
|
|
Interfaces de usuario compatibles |
Portal de administración de centros (SMP) IU de Metasys |
|
| Software adicional incluido con la descarga del software ADX |
Microsoft .NET Framework 4.7.2 Microsoft .NET Core 3.1.17 Software Launcher Software Metasys Database Manager Software del Sistema de informes avanzados de Metasys RabbitMQ Server 3.8.16 Erlang OTP 23.2 (11.1.4) Nota: El Sistema Avanzado de Informes de Metasys requiere un ADX. El equipo con SCT debe estar en línea y ser accesible para el ADX en todo momento.
|
|
|
Hardware opcional |
Cualquier impresora de red o local compatible con el sistema operativo cualificado de Windows |
|
|
Software opcional |
Herramienta de Generación de Gráficos Software de la CCT Software de la SCT Utilidad de exportación de Metasys |
|
Para el software SQL Server, debe adquirir una licencia del software SQL Server de conformidad con las directrices indicadas en: SQL Server 2019, SQL Server 2017 y SQL Server 2016.