|
Plataforma de equipo recomendada 1 |
Procesador Intel Core i7-8700 (seis núcleos, 3,20 GHz) 2 discos duros de 500 GB, 7200 rpm, SATA de 3,5 pulg. 2 con 40 GB de espacio libre después de la instalación de todo el software necesario y antes de la instalación del software ADS. Configure RAID 1 (mirroring/discos en espejo) con el caché de escritura en disco activado. Nota: Los requisitos de software incluyen el sistema operativo compatible, el software de base de datos, .NET Framework y cualquier otro software o paquetes de servicio necesarios para la configuración del ADS.
|
|
Tarjeta gráfica (1 GB de RAM, ATI® Technologies o NVIDIA® Corporation, compatible con 64 bits, de formato SFF si es necesario) |
|
|
Memoria mínima necesaria 3 |
16 GB de RAM El host de la VM debe tener al menos 8 GB de RAM asignados en todo momento. Cuando configure la VM, no seleccione la opción para habilitar la memoria dinámica. |
|
Número de motores admitidos |
Para obtener información sobre el número de motores admitidos, consulte la tabla denominada Número máximo de motores de red admitidos según el tipo de servidor Metasys y el tamaño del servidor en la Guía de configuración del sistema Metasys (LIT-12011832). |
|
Número de usuarios del Portal de administración de centros admitidos |
Hasta cinco |
|
Número de usuarios de la IU de Metasys admitidos |
Hasta cinco |
|
Sistemas operativos y software de base de datos compatibles 4 |
Windows® 10, ediciones Pro y Enterprise, versiones 2004, 21H1 y 21H2 (64 bits). Para todas las futuras actualizaciones de Windows 10 después de la versión 21H2, evaluaremos y certificaremos la compatibilidad de las actualizaciones del software de Metasys antes de proporcionar orientación sobre la misma. Windows® 10 Enterprise LTSC (21H2) (64 bits)Compatible con:
|
|
Compatible con:
|
|
|
Entornos virtuales compatibles |
Microsoft Hyper-V™ VMware® |
|
Interfaces de usuario compatibles |
Portal de administración de centros de Metasys (SMP) IU de Metasys Nota:
SMP requiere una licencia en la versión 12.0. La licencia solo está disponible para los clientes actuales de Metasys.
|
| Software adicional incluido con la descarga del software ADS |
Software Launcher, imágenes del motor de red, ejemplos de definición de resúmenes, Microsoft .NET Framework (varias versiones), SQL Server Management Studio, Metasys Database Manager, Toggletunnel, archivos de ejemplo de la base de información de administración del SNMP (MIB), Report Viewer 2010 y Report Viewer 2012. |
|
Hardware opcional |
Cualquier impresora de red o local compatible con el sistema operativo cualificado de Windows |
|
Software opcional |
Herramienta de Generación de Gráficos Software de la CCT Software de la SCT Software de Metasys Export Utility |
1 Nuestras recomendaciones de plataforma informática y de memoria no pretenden dar a entender que las máquinas más antiguas o más lentas no puedan utilizarse. Consulte
Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279)
para obtener más información sobre las recomendaciones para el equipo/servidor.
2 Para mejorar el rendimiento, utilice discos duros SAS, no discos duros SCSI,
3 Para obtener el mejor rendimiento, utilice la cantidad máxima de memoria que permita el equipo.
4 Consulte
Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279)
para ver los ajustes específicos del sistema operativo Microsoft Windows que puedan ser necesarios para la configuración del sistema Metasys.